JAJSVE1B September 2024 – June 2025 ADC3668 , ADC3669
PRODUCTION DATA
デジタル デシメーション フィルタの動作は、レジスタ 0x163~0x169 を使用して制御できます。NCO 周波数は、レジスタ 0x200~0x2DF にマップされます。DDC は多用途で、多くの動作モードをサポートできます。
| ADDR | 説明 |
|---|---|
| 0x163 | どの DDC にどの ADC が接続されるかを選択します。デフォルトでは、各 ADC は 2 つの DDC に接続されます。 |
| 0x164 | NCO モードを選択し、NCO 周波数を更新します |
| 0x165 | NCO 周波数の更新を構成します |
| 0x166 | NCO 周波数 0~3 を各 NCO に割り当てます |
| 0x167/168 | 異なるデシメーション係数を使用する場合は、各 DDC に対するデシメーションを選択します |
| 0x169 | DDC の数および共通のデシメーション係数を構成します |
以下のシーケンスを使用して、DDC を静的動作モード (固定 NCO / 低速変化 NCO 周波数のいずれか) に設定できます。複素デシメーション /1024、クワッド バンド 32 ビット出力
| ADDR | データ | 説明 |
|---|---|---|
| 0x162 | 0x06 | 複素デシメーション、32 ビット出力分解能を選択します。 |
| 0x169 | 0x1A | 4x DDC (クワッド バンド) に構成し、共通デシメーションを 1024 に設定します。 |