JAJSVE1B September   2024  – June 2025 ADC3668 , ADC3669

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性 - 消費電力
    6. 6.6  電気的特性 - DC 仕様
    7. 6.7  電気的特性 - AC 仕様 (ADC3668 - 250MSPS)
    8. 6.8  電気的特性 - AC 仕様 (ADC3669 - 500MSPS)
    9. 6.9  タイミング要件
    10. 6.10 代表的特性、ADC3668
    11. 6.11 代表的特性、ADC3669
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 アナログ入力
        1. 8.3.1.1 ナイキスト ゾーン選択
        2. 8.3.1.2 アナログ フロント エンド設計
      2. 8.3.2 サンプリング クロック入力
      3. 8.3.3 複数チップの同期
        1. 8.3.3.1 SYSREF モニタ
      4. 8.3.4 タイムスタンプ
      5. 8.3.5 オーバーレンジ
      6. 8.3.6 外部電圧リファレンス
      7. 8.3.7 デジタル ゲイン
      8. 8.3.8 デシメーション フィルタ
        1. 8.3.8.1 特長あるデシメーション比
        2. 8.3.8.2 デシメーション フィルタ応答
        3. 8.3.8.3 デシメーション フィルタ構成
        4. 8.3.8.4 数値制御発振器 (NCO)
      9. 8.3.9 デジタル インターフェイス
        1. 8.3.9.1 パラレル LVDS (DDR)
        2. 8.3.9.2 デシメーション付きシリアル LVDS (SLVDS)
          1. 8.3.9.2.1 SLVDS - ステータス ビットの挿入
        3. 8.3.9.3 出力データ フォーマット
        4. 8.3.9.4 32 ビット出力分解能
        5. 8.3.9.5 出力スクランブラ
        6. 8.3.9.6 出力 MUX
        7. 8.3.9.7 テスト・パターン
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 低レイテンシ モード
      2. 8.4.2 デジタル チャネル平均化
      3. 8.4.3 パワーダウン モード
    5. 8.5 プログラミング
      1. 8.5.1 GPIO のプログラミング
      2. 8.5.2 レジスタ書き込み
      3. 8.5.3 レジスタ読み出し
      4. 8.5.4 デバイスのプログラミング
      5. 8.5.5 レジスタ マップ
      6. 8.5.6 レジスタの詳細説明
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 広帯域スペクトラム アナライザ
      2. 9.2.2 設計要件
        1. 9.2.2.1 入力信号パス
        2. 9.2.2.2 クロック供給
      3. 9.2.3 詳細な設計手順
        1. 9.2.3.1 サンプリング クロック
      4. 9.2.4 アプリケーション特性の波形
      5. 9.2.5 初期化セットアップ
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性 - AC 仕様 (ADC3668 - 250MSPS)

最大値と最小値は、自由気流での動作温度範囲および公称電源電圧について規定されています。特に記述のない限り、標準値は TA = 25°C、ADC サンプリング レート = 250MSPS、DDC バイパス モード、50% クロック デューティ サイクル、公称電源電圧、-1dBFS 差動入力、内部リファレンスで規定されています。
パラメータ テスト条件 最小値(1) 標準値 最大値 単位
AC精度
NSD ノイズ スペクトル密度 fIN = 100MHz 、 AIN = -20dBFS -157.4 dBFS/Hz
NF ノイズ指数: fIN = 100MHz 、 AIN = -20dBFS 23.6 dB
SNR 信号対雑音比 fIN = 10MHz 75.5 dBFS
fIN = 70MHz 75.2
fIN = 170MHz 74.6
fIN = 300MHz 72.9
fIN = 450MHz 71.4
SINAD 信号対雑音歪み比 fIN = 10MHz 73.6 dBFS
fIN = 70MHz 74.1
fIN = 170MHz 72.2
fIN = 300MHz 68.5
fIN = 450MHz 64.7
ENOB 有効ビット数 fIN = 10MHz 11.9 ビット
fIN = 70MHz 12.0
fIN = 170MHz 11.7
fIN = 300MHz 11.1
fIN = 450MHz 10.4
THD 全高調波歪み (最初の 5 つの高調波) fIN = 10MHz 77 dBc
fIN = 70MHz 80
fIN = 170MHz 75
fIN = 300MHz 71
fIN = 450MHz 65
HD2 2 次高調波歪み fIN = 10MHz 79 dBFS
fIN = 70MHz 70 85
fIN = 170MHz 78
fIN = 300MHz 76
fIN = 450MHz 68
HD3 3 次高調波歪み fIN = 10MHz 83 dBFS
fIN = 70MHz 72 81
fIN = 170MHz 81
fIN = 300MHz 79
fIN = 450MHz 74
Non HD2,3 スプリアス フリー ダイナミック レンジ (HD2 と HD3 を除く) fIN = 10MHz 96 dBFS
fIN = 70MHz 96
fIN = 170MHz 95
fIN = 300MHz 88
fIN = 450MHz 81
IMD3 2 トーンの相互変調歪み f1 = 100MHz、f2 = 120MHz、AIN = -7dBFS / トーン 83 dBc
SNR、HD3、Non HD23、IMD3 の最小値は ATE で規定されています。HD2 はベンチ特性評価により規定されています。