JAJSVE1B September 2024 – June 2025 ADC3668 , ADC3669
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 精度 | ||||||
| ミッシング コードなし | 16 | ビット | ||||
| ADC3668:250MSPS (内部リファレンス) | ||||||
| DNL | 微分非直線性 | FIN = 70MHz | -0.9 | ±0.5 | LSB | |
| INL | 積分非直線性 | FIN = 70MHz | ±2 | LSB | ||
| VOS_ERR | オフセット エラー | 10 | LSB | |||
| VOS_DRIFT | 温度範囲でのオフセット ドリフト | 10 | LSB | |||
| GAINERR | ゲイン誤差 | 外部リファレンス | ±1 | %FSR | ||
| 内部リファレンス | ±3 | |||||
| GAINDRIFT | 温度範囲でのゲイン ドリフト | 外部リファレンス | ±0.5 | %FSR | ||
| 内部リファレンス | ±1 | |||||
| ADC3669:500MSPS (内部リファレンス) | ||||||
| DNL | 微分非直線性 | FIN = 70MHz | -0.9 | ±0.5 | LSB | |
| INL | 積分非直線性 | FIN = 70MHz | ±2 | LSB | ||
| VOS_ERR | オフセット エラー | 10 | LSB | |||
| VOS_DRIFT | 温度範囲でのオフセット ドリフト | 10 | LSB | |||
| GAINERR | ゲイン誤差 | 外部リファレンス | ±1 | %FSR | ||
| 内部リファレンス | ±3 | |||||
| GAINDRIFT | 温度範囲でのゲイン ドリフト | 外部リファレンス | ±0.5 | %FSR | ||
| 内部リファレンス | ±1 | |||||
| ADC アナログ入力 (AINP/M、BINP/M) | ||||||
| FS | 入力フル スケール | 差動 | 2.0 | Vpp | ||
| VICM | 入力同相電圧 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | V | |
| ZIN | 差動入力インピーダンス | 差動、100MHz | 100 | Ω | ||
| VCM | 出力同相電圧 | 1.4 | V | |||
| BW | アナログ入力帯域幅 (-3dB) | 1.4 | GHz | |||
| クロック入力 (CLKP/M) | ||||||
| 入力クロック周波数 | ADC3669 | 100 | 500 | MHz | ||
| ADC3668 | 100 | 250 | MHz | |||
| VID | 差動入力電圧 | 0.5 | 2 | 2.4 | Vpp | |
| VICM | 入力同相電圧 | 0.75 | V | |||
| ZIN | 差動入力インピーダンス | 差動、500MHz | 5 | kΩ | ||
| クロック デューティ サイクル | 35 | 50 | 65 | % | ||
| 外部リファレンス入力 (GPIO1) | ||||||
| VREF | 外部基準電圧 | 1.175 | 1.2 | 1.225 | V | |
| IVREF | 入力電流、外部電圧リファレンス入力 | 10 | μA | |||
| デジタル入力 (GPIO0、GPIO1、RESET、SCLK、SEN、SDIO) | ||||||
| VIH | High レベル入力電圧 | 1.4 | 1.8 | V | ||
| VIL | Low レベル入力電圧 | 0 | 0.4 | V | ||
| IIH | High レベル入力電流 | 90 | 150 | μA | ||
| IIL | Low レベル入力電流 | -150 | -90 | μA | ||
| CI | 入力容量 | 1.5 | pF | |||
| デジタル出力 (GPIO0、GPIO1、SDIO) | ||||||
| VOH | High レベル出力電圧 | ILOAD = -400uA | AVDD18 - 0.1 | AVDD18 | V | |
| VOL | Low レベル出力電圧 | ILOAD = 400uA | 0.1 | V | ||
| LVDS/SLVDS インターフェイス (DOUT[0..15]P/M、DCLKP/M) | ||||||
| 出力データ フォーマット (デフォルト) | 2 の補数 | |||||
| VOD | 差動出力電圧 | 差動ピーク ツー ピーク | 500 | 700 | 850 | mVpp |
| VOCM | 出力同相電圧 | 0.96 | 1.02 | 1.08 | V | |