JAJSVE1B September 2024 – June 2025 ADC3668 , ADC3669
PRODUCTION DATA
受信信号パスで不要な周波数を除去するには、適切な帯域制限フィルタを使用する必要があります。
ADC への入力として、シングルエンド RF 入力を差動形式に変換するには、1:2 (実効終端インピーダンス 100Ω の場合) または 1:1 (実効終端インピーダンス 50Ω の場合) のバラン トランスが必要です。バラン出力は、100pF のコンデンサで AC 結合する必要があります。多くの場合、バック ツー バック バラン構成を使用すると、SFDR 性能が向上します。さまざまなインピーダンス比および周波数範囲に対する推奨バランの数を 表 9-1 に示します。
ADC 入力の S パラメータは、フロント エンド マッチング回路の設計に利用できます。
| 部品番号 | メーカー (1) | インピーダンス比 | 振幅バランス (dB) | 位相バランス (°) | 周波数範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL-0009SMG | Marki Microwave | 1:2 | 0.6 | 5 | 0.5MHz~9GHz |
| TCM2-43X+ | Minicircuits | 1:2 | 0.5 | 7 | 10MHz~4GHz |
| TCM2-33WX+ | Minicircuits | 1:2 | 0.7 | 4 | 10MHz~3GHz |
| TC1-1-13M+ | Minicircuits | 1:1 | 0.5 | 2-3 | 10MHz~3GHz |