JAJSVE1B September 2024 – June 2025 ADC3668 , ADC3669
PRODUCTION DATA
ADC3668 と ADC3669 (ADC366x) は、16 ビット、250MSPS および 500MSPS、デュアル チャネル A/D コンバータ (ADC) です。これらのデバイスは高い信号対雑音比 (SNR) を実現するよう設計されており、-160dBFS/Hz (500MSPS) のノイズ スペクトル密度を実現します。
ADC366x は、オプションのクワッド バンド デジタル ダウンコンバータ (DDC) を搭載しており、比率 2 の広帯域デシメーションから、比率 32768 の狭帯域デシメーションまでサポートしています。DDC では、位相コヒーレントと位相連続の周波数ホッピングをサポートする 48 ビット NCO を使用しています。
ADC366x には、フレキシブルな LVDS インターフェイスが装備されています。デシメーション バイパス モードでは、16 ビット幅のパラレル DDR LVDS インターフェイスを使用します。デシメーションを使用するときは、シリアル LVDS インターフェイスを使用して出力データが送信され、デシメーションの増加に応じて必要なレーン数が少なくなります。デシメーション比が高い場合、出力分解能を 32 ビットに増やすことができます。
電力効率の優れた ADC アーキテクチャは、500MSPS で 300mW/ch の消費電力を実現し、低サンプリング レートで電力スケーリングを実現します (250MSPS で 250mW/ch)。
| 部品番号 | パッケージ (1) | 最大サンプリング レート |
|---|---|---|
| ADC3669 | 64QFN | 500MSPS |
| ADC3668 | 64QFN | 250MSPS |