JAJSVE1B September 2024 – June 2025 ADC3668 , ADC3669
PRODUCTION DATA
デシメーション機能付きシリアル LVDS では、出力データをオーバーレンジまたは PRBS スクランブル ビット (SCR) に置き換えることもできます。FCLK はすでに出力レーン DOUT0 を使用していることに注意してください。
16 の SLVDS レーンを使用する場合、図 8-62 のクワッド バンドの例に示すように、OVR または PRBS (SCR) ビットを LSB+1 (DOUT1) および/または LSB+2 (DOUT2) に置き換えることができます。
16 未満の SLVDS レーンを使用する場合、図 8-63 のデュアル バンドの例に示すように、OVR または PRBS (SCR) ビットを LSB および/または LSB+1 に置き換えることができます。