JAJSVE1B September 2024 – June 2025 ADC3668 , ADC3669
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC3668 - 250MSPS | ||||||
| IAVDD18 | 電源電流、1.8V アナログ電源 | DDR LVDS | 115 | 130 | mA | |
| IAVDD12 | 電源電流、1.2V アナログ電源 | 65 | 130 | |||
| IDVDD18 | 電源電流、1.8V デジタル電源 | 75 | 105 | |||
| IDVDD12 | 電源電流、1.2V デジタル電源 | 78 | 150 | |||
| PDIS | 消費電力 | 476 | mW | |||
| ADC3669 - 500MSPS | ||||||
| IAVDD18 | 電源電流、1.8V アナログ電源 | DDR LVDS | 126 | 140 | mA | |
| IAVDD12 | 電源電流、1.2V アナログ電源 | 98 | 170 | |||
| IDVDD18 | 電源電流、1.8V デジタル電源 | 69 | 105 | |||
| IDVDD12 | 電源電流、1.2V デジタル電源 | 113 | 210 | |||
| PDIS | 消費電力 | 604 | mW | |||
| パワーダウン モード | ||||||
| PDIS | パワー ダウン モードの消費電力 | グローバル パワー ダウン | 30 | mW | ||