JAJSVL7A November   2024  – February 2026 TAA3020

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  タイミング要件:I2C インターフェイス
    7. 5.7  スイッチング特性:I2C インターフェイス
    8. 5.8  タイミング要件:TDM、I2S または LJ インターフェイス
    9. 5.9  スイッチング特性:TDM、I2S または LJ インターフェイス
    10. 5.10 タイミング要件:PDM デジタル マイクロフォン インターフェイス
    11. 5.11 スイッチング特性:PDM デジタル マイクロフォン インターフェイス
    12. 5.12 タイミング図
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  シリアル インターフェイス
        1. 6.3.1.1 制御シリアル インターフェイス
        2. 6.3.1.2 オーディオ シリアル インターフェイス
          1. 6.3.1.2.1 時分割多重オーディオ (TDM) インターフェイス
          2. 6.3.1.2.2 I2S (Inter IC Sound) インターフェイス
          3. 6.3.1.2.3 左揃え (LJ) インターフェイス
        3. 6.3.1.3 共有バスで複数のデバイスを使用
      2. 6.3.2  フェーズ ロック ループ (PLL) とクロック生成
      3. 6.3.3  入力チャネルの構成
      4. 6.3.4  基準電圧
      5. 6.3.5  プログラム可能なマイクロフォン バイアス
      6. 6.3.6  シグナル チェーン処理
        1. 6.3.6.1 プログラム可能なチャネル ゲインおよびデジタル ボリューム制御
        2. 6.3.6.2 プログラム可能なチャネル ゲイン較正
        3. 6.3.6.3 プログラム可能なチャネル位相較正
        4. 6.3.6.4 プログラム可能なデジタル ハイパス フィルタ
        5. 6.3.6.5 プログラム可能なデジタル バイクワッド フィルタ
        6. 6.3.6.6 プログラム可能なチャネル サマーおよびデジタル ミキサ
        7. 6.3.6.7 構成可能なデジタル デシメーション フィルタ
          1. 6.3.6.7.1 線形位相フィルタ
            1. 6.3.6.7.1.1 サンプリング レート:7.35kHz ~ 8kHz
            2. 6.3.6.7.1.2 サンプリング レート:14.7kHz ~ 16kHz
            3. 6.3.6.7.1.3 サンプリング レート:22.05kHz ~ 24kHz
            4. 6.3.6.7.1.4 サンプリング レート:29.4kHz ~ 32kHz
            5. 6.3.6.7.1.5 サンプリング レート:44.1kHz ~ 48kHz
            6. 6.3.6.7.1.6 サンプリング レート:88.2kHz ~ 96kHz
            7. 6.3.6.7.1.7 サンプリング レート:176.4kHz ~ 192kHz
            8. 6.3.6.7.1.8 サンプリング レート:352.8kHz ~ 384kHz
            9. 6.3.6.7.1.9 サンプリング レート:705.6kHz ~ 768kHz
          2. 6.3.6.7.2 低レイテンシ フィルタ
            1. 6.3.6.7.2.1 サンプリング レート:14.7kHz ~ 16kHz
            2. 6.3.6.7.2.2 サンプリング レート:22.05kHz ~ 24kHz
            3. 6.3.6.7.2.3 サンプリング レート:29.4kHz ~ 32kHz
            4. 6.3.6.7.2.4 サンプリング レート:44.1kHz ~ 48kHz
            5. 6.3.6.7.2.5 サンプリング レート:88.2kHz ~ 96kHz
            6. 6.3.6.7.2.6 サンプリング レート:176.4kHz ~ 192kHz
          3. 6.3.6.7.3 超低レイテンシ フィルタ
            1. 6.3.6.7.3.1 サンプリング レート:14.7kHz ~ 16kHz
            2. 6.3.6.7.3.2 サンプリング レート:22.05kHz ~ 24kHz
            3. 6.3.6.7.3.3 サンプリング レート:29.4kHz ~ 32kHz
            4. 6.3.6.7.3.4 サンプリング レート:44.1kHz ~ 48kHz
            5. 6.3.6.7.3.5 サンプリング レート:88.2kHz ~ 96kHz
            6. 6.3.6.7.3.6 サンプリング レート:176.4kHz ~ 192kHz
            7. 6.3.6.7.3.7 サンプリング レート:352.8kHz ~ 384kHz
      7. 6.3.7  自動ゲイン コントローラ (AGC)
      8. 6.3.8  音声アクティビティ検出 (VAD)
      9. 6.3.9  デジタル PDM マイクロフォン録音チャネル
      10. 6.3.10 割り込み、ステータス、およびデジタル I/O ピンの多重化
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 スリープ モードまたはソフトウェア シャットダウン
      2. 6.4.2 アクティブ モード
      3. 6.4.3 ソフトウェア リセット
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 制御シリアル インターフェイス
        1. 6.5.1.1 I2C 制御インターフェイス
          1. 6.5.1.1.1 一般的な I2C の動作
            1. 6.5.1.1.1.1 I2C のシングル バイトおよびマルチ バイト転送
              1. 6.5.1.1.1.1.1 I2C のシングル バイト書き込み
              2. 6.5.1.1.1.1.2 I2C のマルチ バイト書き込み
              3. 6.5.1.1.1.1.3 I2C のシングル バイト読み出し
              4. 6.5.1.1.1.1.4 I2C のマルチ バイト読み出し
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 デバイス構成レジスタ
    2. 7.2 Page_0 のレジスタ
    3. 7.3 Page_1 のレジスタ
    4. 7.4 プログラム可能な係数レジスタ
      1. 7.4.1 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 2
      2. 7.4.2 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 3
      3. 7.4.3 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 4
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 2 チャネルのアナログ マイク録音
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 EVM セットアップ用のデバイス レジスタ構成スクリプトの例
      2. 8.2.2 4 チャネルのデジタル PDM マイク録音
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.2.2.1 EVM セットアップ用のデバイス レジスタ構成スクリプトの例
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

Page_1 のレジスタ

Page_1 レジスタのメモリマップされたレジスタを、表 7-57 に示します。表 7-57 にないレジスタ オフセット アドレスはすべて予約済みと見なして、レジスタの内容は変更しないでください。

表 7-57 PAGE_1 のレジスタ
アドレス略称レジスタ名リセット値セクション
0x0PAGE_CFGデバイス ページ レジスタ0x00セクション 7.3.1
0x1EVAD_CFG1音声アクティビティ検出構成レジスタ 10x20セクション 7.3.2
0x1FVAD_CFG2音声アクティビティ検出構成レジスタ 20x08セクション 7.3.3

7.3.1 PAGE_CFG レジスタ (アドレス = 0x0) [リセット = 0x00]

PAGE_CFG を 表 7-58 に示します。

概略表に戻ります。

デバイスのメモリ マップは複数のページに分かれています。このレジスタはページを設定します。

表 7-58 PAGE_CFG レジスタ フィールドの説明
ビットフィールドタイプリセット説明
7-0PAGE[7:0]R/W00000000bこれらのビットは、デバイスのページを設定します。
0d = ページ 0
1d = ページ 1
2d ~ 254d = ページ 2 ~ ページ 254
255d = ページ 255

7.3.2 VAD_CFG1 レジスタ (アドレス = 0x1E) [リセット = 0x20]

VAD_CFG1 を表 7-59 に示します。

概略表に戻ります。

このレジスタは音声アクティビティ検出用の構成レジスタ 1 です。

表 7-59 VAD_CFG1 レジスタのフィールドの説明
ビットフィールドタイプリセット説明
7-6VAD_MODE[1:0]R/W00b自動 ADC のパワーアップ/パワーダウン構成の選択。
0D = ユーザーが開始する ADC パワーアップと ADC パワーダウン
1d = VAD 割り込みに基づくADC パワーアップおよび ADC パワーダウン
2d = VAD 割り込みに基づく ADC パワーアップしたが、ユーザーは ADC パワーダウンを開始
3d = ユーザーが ADC のパワーオンを開始したが、VAD 割り込みに基づいて ADC がパワーダウン
5-4VAD_CH_SEL[1:0]R/W10bVAD チャネル選択。
0d =チャネル 1 は VADアクティビティ用に監視されます
1d = チャネル 2 は VAD アクティビティ用に監視されます
2d = チャネル 3 は VADアクティビティ用に監視されます
3d =チャネル 4 は VAD アクティビティ用に監視されます
3-2VAD_CLK_CFG[1:0]R/W00bVAD のクロック選択
0d = 内部発振器クロックを使用したVAD 処理
1d = BCLK 入力の外部クロックを使用した VAD 処理
2d = MCLK 入力の外部クロックを使用したVAD 処理
3d = ページ 0 の CNT_CFG、CLK_SRC、CLKGEN_CFG レジスタに基づくカスタム クロック構成
1-0VAD_EXT_CLK_CFG[1:0]R/W00bVAD に外部クロックを使用するクロック構成。
0d = 外部クロックは 3.072 MHz
1d = 外部クロックは 6.144 MHz
2d = 外部クロックは 12.288 MHz
3d = 外部クロックは 18.432 MHz

7.3.3 VAD_CFG2 レジスタ (アドレス = 0x1F) [リセット = 0x08]

VAD_CFG2 を表 7-60 に示します。

概略表に戻ります。

このレジスタは音声アクティビティ検出用の構成レジスタ 2 です。

表 7-60 VAD_CFG2 レジスタのフィールドの説明
ビットフィールドタイプリセット説明
7予約済みR0b予約済みビット。リセット値を書き込むのみ
6SDOUT_INT_CFGR/W0bSDOUT 割り込み構成。
0D = 割り込み機能で SDOUT ピンをイネーブルにしない
1d = チャネル データが記録されていないときに SDOUT ピンをイネーブルにして割り込み出力をサポート
5予約済みR0b予約済みビット。リセット値を書き込むのみ
4予約済みR0b予約済みビット。リセット値を書き込むのみ
3VAD_PD_DET_ENR/W1bVAD アクティビティ中の ASI 出力データをイネーブルにします。
0D = ADC 記録中 VAD 処理が有効ではない
1d = ADC の記録中 VAD 処理が有効であり、VAD 割り込みは設定されたとおりに生成されます
2-0予約済みR0b予約済みビット。リセット値のみを書き込み