JAJSVL7A November 2024 – February 2026 TAA3020
PRODUCTION DATA
デバイスには、各入力チャネルについて独立したプログラム可能なチャネル ゲイン設定があり、システムで予測される最大入力信号に基づいて適切な値に設定できます。また、使用される ADC VREF 設定 (基準電圧 セクションを参照) によって ADC のフルスケール信号レベルが決まります。
ADC チャネルに電源を投入する前に目的のチャネル ゲイン設定を構成し、ADC の電源がオンの場合はこの設定を変更しないでください。各チャネル ゲインをサポートするプログラム可能な範囲は、0.5dB ごとに 0dB ~ 42dB です。低ノイズ性能を実現するため、デバイスの内部ロジックは最初にフロントエンド、低ノイズ アナログ PGA のゲインを最大化します。この PGA は、120dB のダイナミック レンジをサポートしてから、プログラムされた残留チャネル ゲインをデジタル処理ブロックに適用します。
表 6-13に、チャネル ゲインに利用可能なプログラマブル オプションを示します。
| P0_R61_D[7:1]:CH1_GAIN[6:0] | 入力チャネル 1 のチャネル ゲイン設定 |
|---|---|
| 000 0000 = 0d (デフォルト) | 入力チャネル 1 のゲインを 0dB に設定 |
| 000 0001 = 1d | 入力チャネル 1 のゲインを 0.5dB に設定 |
| 000 0010 = 2d | 入力チャネル 1 のゲインを 1dB に設定 |
| … | … |
| 101 0011 = 83d | 入力チャネル 1 のゲインを 41.5dB に設定 |
| 101 0100 = 84d | 入力チャネル 1 のゲインを 42dB に設定 |
| 101 0101 ~ 111 1111 = 85d ~ 127d | 予約済み(これらの設定は使用しないでください) |
同様に、入力チャネル 2 のチャネル ゲイン設定は、CH2_GAIN (P0_R66_D[7:1]) レジスタ ビットを使用して設定できます。チャネル ゲイン機能は、デジタル マイク録音パスでは使用できません。
このデバイスは、ADC がイネーブルのときのゲイン変更もサポートしています。このデバイスは、複数の構成をサポートしているため、動的ゲイン変更時に可聴アーティファクトを制限できます。この機能は、OTF_GAIN_CHANGE_CFG (P0_R113_D[7:6]) レジスタ ビットを使用して構成できます。
また、デバイスにはプログラマブル デジタル ボリューム制御機能があり、–100dB ~ +27dB で 0.5dB 刻みの範囲で、チャネルの録音をミュートすることもできます。デジタル ボリューム コントロールの値は、ADC チャネルの電源がオンになって記録されている場合に動的に変更できます。ボリューム コントロールの変更中は、ソフトランアップまたはソフトランダウン機能が内部的に使用され、可聴アーティファクトを回避します。ソフトステップは、DISABLE_SOFT_STEP (P0_R108_D4) レジスタ ビットを使用して完全に無効にすることができます。
デジタル ボリューム コントロール設定は、デジタル マイクロフォン レコード チャネルを含む各出力チャンネルに対して個別に使用できます。ただし、チャネル 1 の電源オン時と電源オフ時のどちらであっても、チャネル 1 デジタル ボリューム コントロール設定を使用して、すべてのチャネルのボリューム コントロール設定を一括でアップするオプションもサポートしています。このギャングアップは、DVOL_GANG (P0_R108_D7) レジスタ ビットを使用して有効化できます。
表 6-14はデジタル ボリューム コントロール用に利用可能なプログラマブル オプションを示します。
| P0_R62_D[7:0]:CH1_DVOL[7:0] | 出力チャネル 1 の DVC 設定 |
|---|---|
| 0000 0000 = 0d | 出力チャネル 1 DVC はミュートに設定されます |
| 0000 0001 = 1d | 出力チャネル 1 の DVC は -100dB に設定されます |
| 0000 0010 = 2d | 出力チャネル 1 の DVC は -99.5dB に設定されます |
| 0000 0011 = 3d | 出力チャネル 1 の DVC は -99dB に設定されます |
| … | … |
| 1100 1000 = 200d | 出力チャネル 1 の DVC は -0.5dB に設定されます |
| 1100 1001 = 201d (デフォルト) | 出力チャネル 1 の DVC は 0dB に設定されます |
| 1100 1010 = 202d | 出力チャネル 1 の DVC は 0.5dB に設定されます |
| … | … |
| 1111 1101 = 253d | 出力チャネル 1 の DVC は 26dB に設定されます |
| 1111 1110 = 254d | 出力チャネル 1 の DVC は 26.5dB に設定されます |
| 1111 1111 = 255d | 出力チャネル 1 の DVC は 27dB に設定されます |
同様に、出力チャネル 2 からチャンル 4 のデジタル ボリューム コントロール設定は、それぞれ CH2_DVOL(P0_R67)から CH4_DVOL(P0_R77)のレジスタ ビットを使用して設定できます。
チャネルが電源投入されると、内部デジタル処理エンジンがミュート レベルからプログラムされた音量レベルまで音量を徐々に上げます。また、チャネルが電源オフになると、内部デジタル処理エンジンがプログラムされた音量からミュートまで音量を徐々に下げます。この音量のソフト ステッピングは、レコード チャネルの急激な電源投入や電源切断を防ぐために行われます。この機能は、DISABLE_SOFT_STEP (P0_R108_D4) レジスタ ビットを使用して完全に無効化することもできます。