JAJSVL7A November 2024 – February 2026 TAA3020
PRODUCTION DATA
このデバイスは最大 12 個のプログラム可能なデジタル バイクワッド フィルタをサポートしています。これらの高効率フィルタは、所定の周波数応答を達成します。デジタル信号処理において、デジタル バイキュア フィルタは、2 つの極と 2 つのゼロを持つ二次の再帰的線形フィルタです。式 2は、各バイキュア フィルタの伝達関数を示します。
デフォルトの係数を使用したバイキュア フィルタ セクションの周波数応答は、0dB のゲインでフラット(全通フィルタ)です。ホスト デバイスは、バイキュア係数をプログラムすることで周波数応答を上書きし、低域通過、高域通過、またはその他の希望する周波数シェーピングを達成できます。ミキサ操作のためのプログラマブル係数は、セクション 7.4.1およびセクション 7.4.2セクションに記載されています。バイキュア フィルタリングが必要な場合、ホスト デバイスは録音用のいかなる ADC チャネルをパワーアップする前に、これらの係数値を書き込む必要があります。表 6-19 に示されているように、これらのバイクワッド フィルタは、P0_R108 の BIQUAD_CFG[1:0] レジスタ設定に基づいて、各出力チャネルに割り当てることができます。BIQUAD_CFG[1:0] を 2'b00 に設定することで、すべてのレコード チャネルのバイクワッド フィルタリングが無効になり、システム アプリケーションで追加のフィルタリングが必要ない場合、ホスト デバイスはこの設定を選択できます。詳細については、『TLV320ADCx140 プログラマブル バイクワッド フィルタの構成およびアプリケーション 』アプリケーション ノートを参照してください。
| プログラム可能バイキュア フィルタ | P0_R108_D[6:5] レジスタ設定を使用した録音出力チャネルの割り当て | ||
|---|---|---|---|
| BIQUAD_CFG[1:0] = 2'b01 (チャネルごとに双二次フィルタ 1 つ) | BIQUAD_CFG[1:0] = 2'b10 (デフォルト) (チャネルごとに双二次フィルタ 2 つ) | BIQUAD_CFG[1:0] = 2'b11 (チャネルごとに双二次フィルタ 3 つ) | |
| バイキュア フィルタ 1 | 出力チャネル 1 に割り当て | 出力チャネル 1 に割り当て | 出力チャネル 1 に割り当て |
| バイキュア フィルタ 2 | 出力チャネル 2 に割り当て | 出力チャネル 2 に割り当て | 出力チャネル 2 に割り当て |
| バイキュア フィルタ 3 | 出力チャネル 3 に割り当て | 出力チャネル 3 に割り当て | 出力チャネル 3 に割り当て |
| バイキュア フィルタ 4 | 出力チャネル 4 に割り当て | 出力チャネル 4 に割り当て | 出力チャネル 4 に割り当て |
| バイキュア フィルタ 5 | 未使用 | 出力チャネル 1 に割り当て | 出力チャネル 1 に割り当て |
| バイキュア フィルタ 6 | 未使用 | 出力チャネル 2 に割り当て | 出力チャネル 2 に割り当て |
| バイキュア フィルタ 7 | 未使用 | 出力チャネル 3 に割り当て | 出力チャネル 3 に割り当て |
| バイキュア フィルタ 8 | 未使用 | 出力チャネル 4 に割り当て | 出力チャネル 4 に割り当て |
| バイキュア フィルタ 9 | 未使用 | 未使用 | 出力チャネル 1 に割り当て |
| バイキュア フィルタ 10 | 未使用 | 未使用 | 出力チャネル 2 に割り当て |
| バイキュア フィルタ 11 | 未使用 | 未使用 | 出力チャネル 3 に割り当て |
| バイキュア フィルタ 12 | 未使用 | 未使用 | 出力チャネル 4 に割り当て |
表 6-20に、レジスタ空間へのバイキュア フィルタ係数のマッピングを示します。
| プログラム可能バイキュア フィルタ | バイキュア フィルタ係数のレジスタのマッピング | プログラム可能バイキュア フィルタ | バイキュア フィルタ係数のレジスタのマッピング |
|---|---|---|---|
| バイキュア フィルタ 1 | P2_R8-R27 | バイキュア フィルタ 7 | P3_R8-R27 |
| バイキュア フィルタ 2 | P2_R28-R47 | バイキュア フィルタ 8 | P3_R28-R47 |
| バイキュア フィルタ 3 | P2_R48-R67 | バイキュア フィルタ 9 | P3_R48-R67 |
| バイキュア フィルタ 4 | P2_R68-R87 | バイキュア フィルタ 10 | P3_R68-R87 |
| バイキュア フィルタ 5 | P2_R88-R107 | バイキュア フィルタ 11 | P3_R88-R107 |
| バイキュア フィルタ 6 | P2_R108-R127 | バイキュア フィルタ 12 | P3_R108-R127 |