JAJSVL7A November   2024  – February 2026 TAA3020

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  タイミング要件:I2C インターフェイス
    7. 5.7  スイッチング特性:I2C インターフェイス
    8. 5.8  タイミング要件:TDM、I2S または LJ インターフェイス
    9. 5.9  スイッチング特性:TDM、I2S または LJ インターフェイス
    10. 5.10 タイミング要件:PDM デジタル マイクロフォン インターフェイス
    11. 5.11 スイッチング特性:PDM デジタル マイクロフォン インターフェイス
    12. 5.12 タイミング図
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  シリアル インターフェイス
        1. 6.3.1.1 制御シリアル インターフェイス
        2. 6.3.1.2 オーディオ シリアル インターフェイス
          1. 6.3.1.2.1 時分割多重オーディオ (TDM) インターフェイス
          2. 6.3.1.2.2 I2S (Inter IC Sound) インターフェイス
          3. 6.3.1.2.3 左揃え (LJ) インターフェイス
        3. 6.3.1.3 共有バスで複数のデバイスを使用
      2. 6.3.2  フェーズ ロック ループ (PLL) とクロック生成
      3. 6.3.3  入力チャネルの構成
      4. 6.3.4  基準電圧
      5. 6.3.5  プログラム可能なマイクロフォン バイアス
      6. 6.3.6  シグナル チェーン処理
        1. 6.3.6.1 プログラム可能なチャネル ゲインおよびデジタル ボリューム制御
        2. 6.3.6.2 プログラム可能なチャネル ゲイン較正
        3. 6.3.6.3 プログラム可能なチャネル位相較正
        4. 6.3.6.4 プログラム可能なデジタル ハイパス フィルタ
        5. 6.3.6.5 プログラム可能なデジタル バイクワッド フィルタ
        6. 6.3.6.6 プログラム可能なチャネル サマーおよびデジタル ミキサ
        7. 6.3.6.7 構成可能なデジタル デシメーション フィルタ
          1. 6.3.6.7.1 線形位相フィルタ
            1. 6.3.6.7.1.1 サンプリング レート:7.35kHz ~ 8kHz
            2. 6.3.6.7.1.2 サンプリング レート:14.7kHz ~ 16kHz
            3. 6.3.6.7.1.3 サンプリング レート:22.05kHz ~ 24kHz
            4. 6.3.6.7.1.4 サンプリング レート:29.4kHz ~ 32kHz
            5. 6.3.6.7.1.5 サンプリング レート:44.1kHz ~ 48kHz
            6. 6.3.6.7.1.6 サンプリング レート:88.2kHz ~ 96kHz
            7. 6.3.6.7.1.7 サンプリング レート:176.4kHz ~ 192kHz
            8. 6.3.6.7.1.8 サンプリング レート:352.8kHz ~ 384kHz
            9. 6.3.6.7.1.9 サンプリング レート:705.6kHz ~ 768kHz
          2. 6.3.6.7.2 低レイテンシ フィルタ
            1. 6.3.6.7.2.1 サンプリング レート:14.7kHz ~ 16kHz
            2. 6.3.6.7.2.2 サンプリング レート:22.05kHz ~ 24kHz
            3. 6.3.6.7.2.3 サンプリング レート:29.4kHz ~ 32kHz
            4. 6.3.6.7.2.4 サンプリング レート:44.1kHz ~ 48kHz
            5. 6.3.6.7.2.5 サンプリング レート:88.2kHz ~ 96kHz
            6. 6.3.6.7.2.6 サンプリング レート:176.4kHz ~ 192kHz
          3. 6.3.6.7.3 超低レイテンシ フィルタ
            1. 6.3.6.7.3.1 サンプリング レート:14.7kHz ~ 16kHz
            2. 6.3.6.7.3.2 サンプリング レート:22.05kHz ~ 24kHz
            3. 6.3.6.7.3.3 サンプリング レート:29.4kHz ~ 32kHz
            4. 6.3.6.7.3.4 サンプリング レート:44.1kHz ~ 48kHz
            5. 6.3.6.7.3.5 サンプリング レート:88.2kHz ~ 96kHz
            6. 6.3.6.7.3.6 サンプリング レート:176.4kHz ~ 192kHz
            7. 6.3.6.7.3.7 サンプリング レート:352.8kHz ~ 384kHz
      7. 6.3.7  自動ゲイン コントローラ (AGC)
      8. 6.3.8  音声アクティビティ検出 (VAD)
      9. 6.3.9  デジタル PDM マイクロフォン録音チャネル
      10. 6.3.10 割り込み、ステータス、およびデジタル I/O ピンの多重化
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 スリープ モードまたはソフトウェア シャットダウン
      2. 6.4.2 アクティブ モード
      3. 6.4.3 ソフトウェア リセット
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 制御シリアル インターフェイス
        1. 6.5.1.1 I2C 制御インターフェイス
          1. 6.5.1.1.1 一般的な I2C の動作
            1. 6.5.1.1.1.1 I2C のシングル バイトおよびマルチ バイト転送
              1. 6.5.1.1.1.1.1 I2C のシングル バイト書き込み
              2. 6.5.1.1.1.1.2 I2C のマルチ バイト書き込み
              3. 6.5.1.1.1.1.3 I2C のシングル バイト読み出し
              4. 6.5.1.1.1.1.4 I2C のマルチ バイト読み出し
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 デバイス構成レジスタ
    2. 7.2 Page_0 のレジスタ
    3. 7.3 Page_1 のレジスタ
    4. 7.4 プログラム可能な係数レジスタ
      1. 7.4.1 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 2
      2. 7.4.2 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 3
      3. 7.4.3 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 4
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 2 チャネルのアナログ マイク録音
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 EVM セットアップ用のデバイス レジスタ構成スクリプトの例
      2. 8.2.2 4 チャネルのデジタル PDM マイク録音
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.2.2.1 EVM セットアップ用のデバイス レジスタ構成スクリプトの例
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
一般的な I2C の動作

I2C バスは、SDA(データ)とSCL(クロック)の 2 つの信号を使用して、シリアル データ伝送によってシステム内の集積回路間で通信を行います。アドレスおよびデータの 8 ビット バイトは、MSB(最上位ビット)から先に転送されます。さらに、バス上で転送される各バイトは、受信デバイスによってアクノリッジ ビットで確認されます。各転送操作は、コントローラ デバイスがバス上にスタート コンディションを発生させることで開始し、ストップ コンディションを発生させることで終了します。バスは、クロックがロジック ハイの状態でデータ ピン(SDA)の遷移を使用して、スタートの条件およびストップの条件を示します。SDA ラインでのハイからローへの遷移はスタート条件を示し、ローからハイへの遷移はストップ条件を示します。通常のデータビット遷移は、クロック周期の低レベル期間内に発生しなければなりません。

コントローラ デバイスは、スタート コンディションを発行した後、7 ビットのターゲット アドレスとリード / ライト(R/W)ビットを送信して他のデバイスとの通信を開始し、次にアクノレッジ(ACK)コンディションを待機します。ターゲット デバイスは、アクノレッジ クロック期間中に SDA を低レベルに保持することで、アクノレッジを示します。これにより、コントローラ デバイスは順に次のバイトを送信します。各ターゲット デバイスは、一意の 7 ビットのターゲット アドレスに R/W ビットを加えた(1 バイトの)アドレスによって指定されます。すべての互換デバイスは、ワイヤード-AND 接続を使用した双方向バスを介して、同じ信号を共有します。

スタート コンディションとストップ コンディションの間で送信されるバイト数に制限はありません。最後のデータワードが転送されると、コントローラ デバイスはバスを解放するためにストップ コンディションを生成します。一般的なデータ転送シーケンスを、図 6-66に示します。

TAA3020 代表的な I 2 C シーケンス図 6-66 代表的な I 2 C シーケンス

システム内では、SDA および SCL 信号に外部プルアップ抵抗を使用して、バスの論理 High レベルを設定します。SDA および SCL の電圧は、デバイスの電源電圧である IOVDD を超えてはなりません。