JAJSVW5A December 2024 – April 2025 TMP118
PRODUCTION DATA
TMP118 は、NIST トレーサビリティに対応するため、3 つの別々のレジスタに保存される 48 ビットの一意の ID を提供します。これらの一意の ID を使用して、米国商務省の NIST (National Institute of Standards and Technology) が提供する標準に監査証跡を提供できます。TI の温度センサに関する NIST トレーサビリティの詳細については、『温度および湿度センサの NIST トレーサビリティ』(SBAT024)を参照してください。
TI の温度/湿度センサに関する NIST 資料はご請求に応じて入手可能であり、資料は NIST 請求フォームで請求できます。
一意の ID レジスタを読み取るには、メモリからコンテンツを取得するための特定の手順が必要です。手順は以下の通りです。