JAJSVW5A
December 2024 – April 2025
TMP118
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
デバイスの比較
5
ピン構成および機能
6
仕様
6.1
絶対最大定格
6.2
ESD 定格
6.3
推奨動作条件
6.4
熱に関する情報
6.5
電気的特性
6.6
2 線式インターフェイスのタイミング
6.7
タイミング図
6.8
代表的特性
7
詳細説明
7.1
概要
7.2
機能ブロック図
7.3
機能説明
7.3.1
デジタル温度出力
7.3.2
平均化
7.3.3
温度コンパレータとヒステリシス
7.3.4
歪み耐圧
7.3.5
NIST トレース可能
7.4
デバイスの機能モード
7.4.1
連続変換モード
7.4.2
ワンショット モード (OS)
7.5
プログラミング
7.5.1
I2C および SMBus インターフェイス
7.5.1.1
シリアル インターフェイス
7.5.1.1.1
バスの概要
7.5.1.1.2
デバイス アドレス
7.5.1.1.3
読み取りと書き込みの動作
7.5.1.1.3.1
書き込み
7.5.1.1.3.2
読み取り
7.5.1.1.4
ゼネラル コール リセット機能
7.5.1.1.5
タイムアウト機能
7.5.1.1.6
I3C 混在バス上での共存
8
デバイスのレジスタ
8.1
レジスタ マップ
8.1.1
Temp_Result レジスタ (アドレス = 00h) [リセット = 0000h]
8.1.2
構成レジスタ (アドレス = 01h) [リセット = 60B0h]
8.1.3
TLow_Limit レジスタ (アドレス = 02h) [リセット = 2580h]
8.1.4
THigh_Limit レジスタ (アドレス = 03h) [リセット = 2800h]
8.1.5
Device ID レジスタ (アドレス=0Bh) [reset = 1180h]
8.1.6
Unique_ID0 レジスタ (アドレス=0Ch) [リセット=xxxxh]
8.1.7
Unique_ID1 レジスタ (アドレス=0Dh) [リセット=xxxxh]
8.1.8
Unique_ID2 レジスタ (アドレス=0Eh) [リセット=xxxxh]
9
アプリケーションと実装
9.1
アプリケーション情報
9.2
代表的なアプリケーション
9.2.1
I2C プルアップと電源が独立のアプリケーション
9.2.1.1
設計要件
9.2.1.2
詳細な設計手順
9.2.2
I2C プルアップと電源電圧が等しいアプリケーション
9.2.2.1
設計要件
9.2.2.2
詳細な設計手順
9.3
電源に関する推奨事項
9.4
レイアウト
9.4.1
レイアウトのガイドライン
9.4.2
レイアウト例
10
デバイスおよびドキュメントのサポート
10.1
ドキュメントのサポート
10.1.1
関連資料
10.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
10.3
サポート・リソース
10.4
商標
10.5
静電気放電に関する注意事項
10.6
用語集
11
改訂履歴
12
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
超小型
、超薄型の PicoStar™ パッケージ:
サイズ:0.55 × 0.61 × 0.24mm
小さな熱質量:0.092mJ/°C
高精度(V
DD
= 1.62V~3.6V):
0℃~50℃で ±0.05℃ (標準値)
20℃~50℃で ±0.1℃ (最大値)
0℃~50℃で ±0.15℃ (最大値)
-20℃~85℃で ±0.2℃ (最大値)
-40℃~125℃で ±0.4℃ (最大値)
電源電圧範囲:1.4V~5.5V
16 ビット分解能:0.0078125℃ (LSB)
測定の平均化:0、4、8 平均
低消費電力:
平均電流:1.4μA、変換サイクル:1Hz
65nA のスリープ電流
柔軟なデジタル インターフェイス:
1.2V 互換ロジック(V
DD
に非依存)
I
2
C バスおよび SMBus
TM
互換
I3C 混在バス上での共存に対応
NIST トレース可能
:48 ビットの一意の ID
医療グレード:
ASTM E1112 および ISO 80601-2-56 に準拠可能
GUI ベースの C コード ジェネレータ