JAJSVW5A December   2024  – April 2025 TMP118

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 2 線式インターフェイスのタイミング
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 デジタル温度出力
      2. 7.3.2 平均化
      3. 7.3.3 温度コンパレータとヒステリシス
      4. 7.3.4 歪み耐圧
      5. 7.3.5 NIST トレース可能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 連続変換モード
      2. 7.4.2 ワンショット モード (OS)
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 I2C および SMBus インターフェイス
        1. 7.5.1.1 シリアル インターフェイス
          1. 7.5.1.1.1 バスの概要
          2. 7.5.1.1.2 デバイス アドレス
          3. 7.5.1.1.3 読み取りと書き込みの動作
            1. 7.5.1.1.3.1 書き込み
            2. 7.5.1.1.3.2 読み取り
          4. 7.5.1.1.4 ゼネラル コール リセット機能
          5. 7.5.1.1.5 タイムアウト機能
          6. 7.5.1.1.6 I3C 混在バス上での共存
  9. デバイスのレジスタ
    1. 8.1 レジスタ マップ
      1. 8.1.1 Temp_Result レジスタ (アドレス = 00h) [リセット = 0000h]
      2. 8.1.2 構成レジスタ (アドレス = 01h) [リセット = 60B0h]
      3. 8.1.3 TLow_Limit レジスタ (アドレス = 02h) [リセット = 2580h]
      4. 8.1.4 THigh_Limit レジスタ (アドレス = 03h) [リセット = 2800h]
      5. 8.1.5 Device ID レジスタ (アドレス=0Bh) [reset = 1180h]
      6. 8.1.6 Unique_ID0 レジスタ (アドレス=0Ch) [リセット=xxxxh]
      7. 8.1.7 Unique_ID1 レジスタ (アドレス=0Dh) [リセット=xxxxh]
      8. 8.1.8 Unique_ID2 レジスタ (アドレス=0Eh) [リセット=xxxxh]
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 I2C プルアップと電源が独立のアプリケーション
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
      2. 9.2.2 I2C プルアップと電源電圧が等しいアプリケーション
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

静電気放電に関する注意事項

TMP118 この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。
ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。