JAJSVW5A December 2024 – April 2025 TMP118
PRODUCTION DATA
TMP118 は、取り付け位置の温度を測定するために使用されます。様々なアドレス オプションにより、1 つのシリアル バスで基板上の 4 つの TMP118 センサを接続できます。詳細については、ti.com にある『周囲温度の測定に関する関連考慮事項』、『抵抗性温度検出器を TMP116 温度センサに置き替える』、『温度センサ:表面実装デバイス用の PCB ガイドライン』アプリケーション ノートを参照してください。