JAJSVW5A December 2024 – April 2025 TMP118
PRODUCTION DATA
このレジスタは、TMP118 の動作を構成するために使用され、アラート ステータスも示します。
レジスタ マップに戻る。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| One_Shot | 予約済み | Fault[1:0] | 極性 | 予約済み | シャットダウン | ||
| R/W-0b | R-11b | R/W-00b | R/W-0b | R-0b | R/W-0b | ||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Conversion_Rate[1:0] | Alert | 予約済み | AVG[1:0] | 予約済み | |||
| R/W-10b | R-1b | R-1b | R/W-00b | R-00b | |||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | One_Shot | R/W | 0b | ワンショット変換トリガは、シャットダウン モードにのみ適用できます。連続変換モードでは、ビットの読み取り値は 0b です。このビットに 1 を書き込むと、1 つの温度変換がトリガされます。変換中、このビットの読み出し値は 0 です。単一の変換が完了すると、デバイスはシャットダウン状態に戻ります。 0b = アクティブな変換が進行中 1b = このビットを 1b に書き込むことでワンショット変換をトリガ |
| 14:13 | 予約済み | R | 11b | 予約済み |
| 12:11 | Fault[1:0] | R/W | 00b | フォールト ビットは、ステータス ビットがセットされる前にアラート条件が存在していた、連続変換回数をカウントするために使用されます。 00b = 1 フォールト 01b = 2 フォールト 10b = 4 フォールト 11b = 6 フォールト |
| 10 | 極性 | R/W | 0b | 極性ビットは、ホストが Alert_Flag ビットの極性を指定します。 0b = Alert_Flag はアクティブ Low 1b = Alert_Flag はアクティブ High |
| 9 | 予約済み | R | 0b | 予約済み。 値を 0b にプログラムします。 |
| 8 | シャットダウン | R/W | 0b | シャットダウン ビットは、デバイス変換モードの変更に使用されます。 0b = 連続変換モード 1b = シャットダウン モード |
| 7:6 | Conversion_Rate[1:0] | R/W | 10b | 変換レート ビットは、デバイスの変換間隔を設定します。デフォルトは、250ms ごとに変換されます。 00b = 4S/0.25Hz 01b = 1s/1Hz 10b = 0.25s/4Hz 11b = 125ms/8Hz |
| 5 | Alert_Flag | R | 1b | Alert_Flag ビットは読み取り専用ビットであり、アラート ステータスに関する情報を提供します極性ビットは Alert_Flag 値に影響を及ぼします。 |
| 4 | 予約済み | R | 1b | 予約済み |
| 3:2 | AVG[1:0] | R/W | 00b | 平均化イネーブル ビット。平均化を行うと、ワンショット測定を含むすべての測定値が強制的に平均化されます。 00b = 平均化なし 01b = 4x 連続平均化 10b = 8x 連続平均化 11b = 4x 移動平均化 |
| 1:0 | 予約済み | R | 00b | 予約済み。 |