JAJSVW5A December 2024 – April 2025 TMP118
PRODUCTION DATA
| 7-BIT の I2C ターゲット アドレス | ||
|---|---|---|
デバイス | 16 進数 | 2 進数 |
TMP118A/TMP118MA | 0x48 | 1001000'b |
TMP118B/TMP118MB | 0x49 | 1001001'b |
TMP118C/TMP118MC | 0x4A | 1001010'b |
TMP118D/TMP118MD | 0x4B | 1001011'b |
| 機能 | TMP113 | TMP114 | TMP117 | TMP117M | TMP117N | TMP118 | TMP118M | TMP119 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD (V) | 1.4~5.5 | 1.08~1.98 | 1.7~5.5 | 1.7~5.5 | 1.7~5.5 | 1.4~5.5 | 1.4~5.5 | 1.7~5.5 | |
消費電流(25°C) | |||||||||
| 1Hz での IAVG (μA) | 1.4 | 0.63 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 1.4 | 3.5 | |
| IQ_ACTIVE (μA) | 55 | 68 | 135 | 135 | 135 | 55 | 55 | 135 | |
| ISB (μA) | 0.85 | 0.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | |
ISD (μA) | 0.07 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.065 | 0.065 | 0.25 | |
精度 | |||||||||
| 0℃~45℃ | (標準値) | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05(1) | 0.05(1) | 0.03 |
(最大値) | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.15(1) | 0.2(1) | 0.08 | |
| -55℃ (最大) | - | - | 0.25 | - | 0.3 | - | - | 0.15 | |
| -40℃ (最大) | 0.75 | 0.5 | 0.15 | - | 0.2 | 0.4 | - | 0.11 | |
| -20℃ (最大) | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - | 0.2 | 0.2(1) | 0.2(1) | 0.09 | |
| -10℃ (最大) | 0.5 | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | 0.2(1) | 0.2(1) | 0.09 | |
| 0℃ (最大) | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15(1) | 0.15(1) | 0.08 | |
| 20℃ (最大) | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1(1) | 0.1(1) | 0.08 | |
| 45℃ (最大) | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1(1) | 0.1 (1) | 0.08 | |
| 60℃ (最大) | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2(1) | 0.2(1) | 0.09 | |
| 85℃ (最大) | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2(1) | 0.2(1) | 0.15 | |
| 100℃ (最大) | 0.75 | 0.5 | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | - | 0.15 | |
| 125℃ (最大) | 0.75 | 0.5 | 0.25 | - | 0.25 | 0.4 | - | 0.2 | |
| 150℃ (最大) | - | - | 0.3 | - | 0.3 | - | - | 0.2 | |
パッケージの寸法 | |||||||||
| 寸法[mm × mm × mm] | BGA: 1.49 × 0.95 × 0.531 | PicoStar™:0.76 × 0.76 × 0.15 | BGA: 1.49 × 0.95 × 0.531 WSON:2.0 × 2.0 × 0.8 | PicoStar™:0.61 × 0.55 × 0.24 | BGA: 1.49 × 0.95 × 0.525 | ||||
特長 | |||||||||
I2C アドレス | ADD0 ピン (4) | 工場出荷時設定 (4) | ADD0 ピン (4) | 工場出荷時設定 (4) | ADD0 ピン (4) | ||||
NIST トレース可能 | あり | いいえ | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
フィールドの説明 | フィールドの詳細 |
|---|---|
| センサ ファミリ | TMP: 温度センサ |
| デバイス名 | 118 |
| デバイス タイプ(オプション) |
|
| I2C アドレス |
|
| 温度範囲 |
|
| TI パッケージ タイプ | YMS、PicoStarTM パッケージ、0.3mm ピッチ |
| T&R パッキング サイズ | 大型 T&R、SPQ = 12,000 ユニット |