JAJSVW5A December 2024 – April 2025 TMP118
PRODUCTION DATA
このレジスタは、デバイスの高温コンパレータのしきい値を設定するために使用されます。制限値は、LSB(最下位ビット)が 0.0078125°C の 16 ビットの 2 の補数形式でフォーマットされています。起動時のデフォルト値は 2800h または 80°C です。
レジスタ マップに戻る。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| THigh_Limit[15:8] | |||||||
| R/W-28h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| THigh_Limit[7:0] | |||||||
| R/W-00h | |||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:0 | THigh_Limit[15:0] | R/W | 2800h | 16 ビットの温度上限設定。 温度上限は 16 ビットの 2 の補数ワードで表され、LSB は 0.0078125℃です。デフォルト設定は 80℃です。 |