JAJSWE3 April 2025 TLV9024-EP , TLV9034-EP
PRODUCTION DATA
可変パルス幅ジェネレータ パルス幅を調整できる方形波発振器のバリエーションです。
R4 と R5 は、出力の状態に応じて、コンデンサ C の充電パスと放電パスを提供します。
図 8-12 可変パルス幅ジェネレータ出力が High のとき、充電パスは R5 および D2 によって設定されます。同様に、出力が Low のとき、コンデンサの放電パスは R4 および D1 によって設定されます。
パルス幅 t1 は、R5 と C の RC 時定数によって決定されます。したがって、パルス間の時間 t2 は R4 を変化させることで変更でき、パルス幅は R5 によって変更できます。出力の周波数は、R4 と R5 の両方を変化させることで変更できます。低電圧時には、計算の中で出力 High および Low 電圧を変更することにより、ダイオードの順方向電圧降下 (0.8V、ショットキーの場合は 0.15V) の影響を考慮に入れる必要があります。