JAJSWE3 April   2025 TLV9024-EP , TLV9034-EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
    1. 4.1 ピンの機能:TLV9024-EP および TLV9034-EP クワッド
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報、TLV90X4-EP
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 出力
        1. 7.4.1.1 TLV9024-EP オープン ドレイン出力
        2. 7.4.1.2 TLV9034-EP プッシュプル出力
      2. 7.4.2 入力
        1. 7.4.2.1 レール ツー レール入力
        2. 7.4.2.2 フォルト トレラント入力
        3. 7.4.2.3 入力保護
      3. 7.4.3 ESD 保護
      4. 7.4.4 未使用入力
      5. 7.4.5 ヒステリシス
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 基本的なコンパレータの定義
        1. 8.1.1.1 動作
        2. 8.1.1.2 伝搬遅延
        3. 8.1.1.3 オーバードライブ電圧
      2. 8.1.2 ヒステリシス
        1. 8.1.2.1 ヒステリシス付きの反転コンパレータ
        2. 8.1.2.2 ヒステリシス付きの非反転コンパレータ
        3. 8.1.2.3 オープン ドレイン出力を使用した反転 / 非反転ヒステリシス
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ウィンドウ コンパレータ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 方形波発振器
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 8.2.3 可変パルス幅ジェネレータ
      4. 8.2.4 時間遅延ジェネレータ
      5. 8.2.5 ロジック レベル シフタ
      6. 8.2.6 ワンショット マルチバイブレータ
      7. 8.2.7 双安定マルチバイブレータ
      8. 8.2.8 ゼロ交差検出器
      9. 8.2.9 パルス スライサ
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
  10. 9 レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

未使用入力

チャネルを使用しない場合、入力を互いに接続しないでください。等価帯域幅が広く、オフセット電圧が低いため、入力を互いに直接接続すると、デバイスが内部広帯域ノイズでトリガされ、高周波の「チャタリング」が発生することがあります。使用しない入力は、規定の入力電圧範囲内で使用可能な任意の電圧に接続し、50mV 以上の差動電圧を確保する必要があります。たとえば、一方の入力をグランドに接続し、もう一方の入力を基準電圧に、または過渡電圧を防ぐため入力が直接 V+ ピンに接続されている限り V+ に接続します。