JAJSWE3 April   2025 TLV9024-EP , TLV9034-EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
    1. 4.1 ピンの機能:TLV9024-EP および TLV9034-EP クワッド
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報、TLV90X4-EP
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 出力
        1. 7.4.1.1 TLV9024-EP オープン ドレイン出力
        2. 7.4.1.2 TLV9034-EP プッシュプル出力
      2. 7.4.2 入力
        1. 7.4.2.1 レール ツー レール入力
        2. 7.4.2.2 フォルト トレラント入力
        3. 7.4.2.3 入力保護
      3. 7.4.3 ESD 保護
      4. 7.4.4 未使用入力
      5. 7.4.5 ヒステリシス
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 基本的なコンパレータの定義
        1. 8.1.1.1 動作
        2. 8.1.1.2 伝搬遅延
        3. 8.1.1.3 オーバードライブ電圧
      2. 8.1.2 ヒステリシス
        1. 8.1.2.1 ヒステリシス付きの反転コンパレータ
        2. 8.1.2.2 ヒステリシス付きの非反転コンパレータ
        3. 8.1.2.3 オープン ドレイン出力を使用した反転 / 非反転ヒステリシス
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ウィンドウ コンパレータ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 方形波発振器
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 8.2.3 可変パルス幅ジェネレータ
      4. 8.2.4 時間遅延ジェネレータ
      5. 8.2.5 ロジック レベル シフタ
      6. 8.2.6 ワンショット マルチバイブレータ
      7. 8.2.7 双安定マルチバイブレータ
      8. 8.2.8 ゼロ交差検出器
      9. 8.2.9 パルス スライサ
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
  10. 9 レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

ロジック レベル シフタ

TLV9024-EP の出力は、出力トランジスタの非コミット ドレインです。多数のオープン ドレイン出力を互いに接続し、必要に応じて出力の OR 接続機能を実現できます。

TLV9024-EP TLV9034-EP ユニバーサル ロジック レベル シフタ図 8-14 ユニバーサル ロジック レベル シフタ

2 つの 10kΩ 抵抗は、入力ロジック供給レベルの半分に入力をバイアスして、入力ロジックレベルの中間点にスレッショルドを設定します。1 つの共有出力プルアップ抵抗のみが必要であり、0V〜5.5V の任意のプルアップ電圧に接続できます。プルアップ電圧は、駆動されるロジック入力の High レベルと一致している必要があります。