TLV9024-EP

アクティブ

製品詳細

Number of channels 4 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.1 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.65 Rating HiRel Enhanced Product Features Fail-safe, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.025 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) to Input bias current (±) (max) (nA) 0.005 VICR (max) (V) 5.5 VICR (min) (V) 0
Number of channels 4 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.1 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.65 Rating HiRel Enhanced Product Features Fail-safe, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.025 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) to Input bias current (±) (max) (nA) 0.005 VICR (max) (V) 5.5 VICR (min) (V) 0
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² (4.2 mm × 3.26 mm)
  • VID: V62/24640-01XE (TLV9024-EP)
  • VID:V62/24640-02XE (TLV9034-EP)
  • エンハンスド製品
    • 温度範囲:–55℃~125℃
    • プラスチック パッケージ
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
  • 電源電圧範囲:1.65V~5.5V
  • 高精度入力オフセット電圧:300µV
  • フォルト トレランス付きレール ツー レール入力
  • 伝搬遅延時間:100ns (代表値)
  • 低い静止電流:チャネルあたり 25µA
  • ESD 保護:2kV
  • オープン ドレイン出力オプション (TLV9024-EP)
  • プッシュプル出力オプション (TLV9034-EP)
  • VID: V62/24640-01XE (TLV9024-EP)
  • VID:V62/24640-02XE (TLV9034-EP)
  • エンハンスド製品
    • 温度範囲:–55℃~125℃
    • プラスチック パッケージ
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
  • 電源電圧範囲:1.65V~5.5V
  • 高精度入力オフセット電圧:300µV
  • フォルト トレランス付きレール ツー レール入力
  • 伝搬遅延時間:100ns (代表値)
  • 低い静止電流:チャネルあたり 25µA
  • ESD 保護:2kV
  • オープン ドレイン出力オプション (TLV9024-EP)
  • プッシュプル出力オプション (TLV9034-EP)

TLV9024-EP および TLV9034-EP は、低入力オフセット電圧、フォールトトレラント入力、優れた速度対電力比、100ns の伝播遅延を備えたクワッド チャネル コンパレータ ファミリです。動作電圧範囲は 1.65V~5.5V で、静止時消費電流は 1 チャネルあたり 25µA です。

また、これらのコンパレータにはフォルト トレラント入力があり、最大 6V までの入力による損傷を受けず、出力位相反転がないことが特徴です。

TLV9024-EP コンパレータにはオープン ドレイン出力段があり、電源電圧の下や上にプルできるため、レベル変換に適しています。

TLV9034-EP にはプッシュプル出力段があり、シンク電流とソース電流の両方を供給できます。

TLV9024-EP および TLV9034-EP は、-55℃ ~ +125℃の拡張温度範囲で動作が規定されています。

TLV9024-EP および TLV9034-EP は、低入力オフセット電圧、フォールトトレラント入力、優れた速度対電力比、100ns の伝播遅延を備えたクワッド チャネル コンパレータ ファミリです。動作電圧範囲は 1.65V~5.5V で、静止時消費電流は 1 チャネルあたり 25µA です。

また、これらのコンパレータにはフォルト トレラント入力があり、最大 6V までの入力による損傷を受けず、出力位相反転がないことが特徴です。

TLV9024-EP コンパレータにはオープン ドレイン出力段があり、電源電圧の下や上にプルできるため、レベル変換に適しています。

TLV9034-EP にはプッシュプル出力段があり、シンク電流とソース電流の両方を供給できます。

TLV9024-EP および TLV9034-EP は、-55℃ ~ +125℃の拡張温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV9024-EP および TLV9034-EP エンハンスド製品高精度クワッド コンパレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/04/10
* 放射線と信頼性レポート TLV9024-EP and TLV9034-EP Production Flow and Reliability Report (Rev. A) PDF | HTML 2025/05/02

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ