JAJSWE3 April   2025 TLV9024-EP , TLV9034-EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
    1. 4.1 ピンの機能:TLV9024-EP および TLV9034-EP クワッド
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報、TLV90X4-EP
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 出力
        1. 7.4.1.1 TLV9024-EP オープン ドレイン出力
        2. 7.4.1.2 TLV9034-EP プッシュプル出力
      2. 7.4.2 入力
        1. 7.4.2.1 レール ツー レール入力
        2. 7.4.2.2 フォルト トレラント入力
        3. 7.4.2.3 入力保護
      3. 7.4.3 ESD 保護
      4. 7.4.4 未使用入力
      5. 7.4.5 ヒステリシス
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 基本的なコンパレータの定義
        1. 8.1.1.1 動作
        2. 8.1.1.2 伝搬遅延
        3. 8.1.1.3 オーバードライブ電圧
      2. 8.1.2 ヒステリシス
        1. 8.1.2.1 ヒステリシス付きの反転コンパレータ
        2. 8.1.2.2 ヒステリシス付きの非反転コンパレータ
        3. 8.1.2.3 オープン ドレイン出力を使用した反転 / 非反転ヒステリシス
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ウィンドウ コンパレータ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 方形波発振器
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 8.2.3 可変パルス幅ジェネレータ
      4. 8.2.4 時間遅延ジェネレータ
      5. 8.2.5 ロジック レベル シフタ
      6. 8.2.6 ワンショット マルチバイブレータ
      7. 8.2.7 双安定マルチバイブレータ
      8. 8.2.8 ゼロ交差検出器
      9. 8.2.9 パルス スライサ
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
  10. 9 レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

フォルト トレラント入力

TLV9024-EP および TLV9034-EP の入力は、VS の影響を受けず、最高 5.5V までフォルト トレラントです。フォルト トレラントとは、VS に電源が供給されていないとき、または推奨動作範囲内であるときに、同じ高い入力インピーダンスを維持することと定義されます。

フォルト トレラント入力には、VS が 0 またはランプアップ / ダウン中を含めて、0V~5.5V の範囲で任意の値を使用できます。この機能により、入力電圧範囲と電源電圧が規定の範囲内にある限り、電源シーケンスの問題が回避されます。これが可能なのは、入力が V+ にクランプされていないため、入力に高電圧が印加されても入力電流値が維持されるためです。

いずれかの入力ピンが有効な入力範囲内にあり、電源電圧が有効である限り、出力状態は正常です。

入力電圧異常とその結果の概要を以下に示します:

  1. IN+ と IN- の両方が規定の入力電圧範囲内の場合:
    1. IN- が IN+ およびオフセット電圧より高い場合、出力は Low になります。
    2. IN- が IN+ およびオフセット電圧より低い場合、出力は High になります。
  2. IN- が規定の入力電圧範囲から外れ、IN+ が規定の電圧範囲内に入る場合、出力は "Low" になります。
  3. IN+ が規定の入力電圧範囲より高く、IN- が規定の入力電圧範囲内に入る場合、出力は High になります。
  4. IN- と IN+ の両方が規定の入力電圧範囲から外れている場合、出力は不定 (ランダム) になります。この範囲の値では使用しないでください。

耐故障性機能があるものの、 テキサス インスツルメンツでは、データシートの仕様を維持するため、通常のシステム動作時に入力を規定の入力電圧範囲内に維持することを強く推奨します。指定された入力範囲外で動作すると、伝搬遅延時間や入力バイアス電流などの仕様が変化し、それにより予測不能な動作の原因となる可能性があります。