JAJSWE3 April 2025 TLV9024-EP , TLV9034-EP
PRODUCTION DATA
TLV9024-EP および TLV9034-EP は、低入力オフセット電圧、フォールトトレラント入力、優れた速度対電力比、100ns の伝播遅延を備えたクワッド チャネル コンパレータ ファミリです。動作電圧範囲は 1.65V~5.5V で、静止時消費電流は 1 チャネルあたり 25μA です。
また、これらのコンパレータにはフォルト トレラント入力があり、最大 6V までの入力による損傷を受けず、出力位相反転がないことが特徴です。
TLV9024-EP コンパレータにはオープン ドレイン出力段があり、電源電圧の下や上にプルできるため、レベル変換に適しています。
TLV9034-EP にはプッシュプル出力段があり、シンク電流とソース電流の両方を供給できます。
TLV9024-EP および TLV9034-EP は、-55℃ ~ +125℃の拡張温度範囲で動作が規定されています。
| 部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| TLV9024-EP、 TLV9034-EP | SOT-23 (14) | 4.2 mm × 2.0mm |