JAJSWH9B November 2024 – October 2025 MSPM0G3529-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号 名 | ピン の種類 | 説明 | RHB ピン | Zaw ピン | YCJ ピン | RGZ ピン | PT ピン | PM ピン | PN ピン | PZ ピン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLK_OUT | O | PMCU の CLK_OUT デジタル クロック出力 | 11、13、14、18、26、31 | A3、B2、B7、C9、E7、G9、H2、K8 | A3、B3、B5、D2、F5、G2 | 13、17、18、29、40、47、 5 | 13、17、18、29、40、47、 5 | 18、31、39、49、55、56、63、 7 | 17、23、28、35、43、62、7、 79 | 22、28、33、45、53、7、77、 99 |
| FCC_IN | I | 周波数クロック カウンタ (FCC) 入力信号 | 1、11、16、20、9 | A8、B1、B7、C1、D3、H7、J10 | A5、B2、C5、D2、F1 | 1、11、13、27、31 | 1、11、13、27、31 | 27、28、33、45、49、5、 9 | 1、13、17、41、45、75、 76 | 1、18、22、51、55、95、 96 |
| HFCLK_IN | I | 高周波数デジタル クロック入力信号 | 10、12 | A9、C8、D10 | A2、C3 | 12、14、16 | 12、14、16 | 46、50、54 | 14、18、22 | 19、23、27 |
| HFXIN | A | 高周波数水晶発振器 (HFXT) 信号 | 9 | A8 | B2 | 11 | 11 | 45 | 13 | 18 |
| HFXOUT | A | 高周波数水晶発振器 (HFXT) 信号 | 10 | A9 | A2 | 12 | 12 | 46 | 14 | 19 |
| LFCLK_IN | I | 低周波数デジタル クロック入力信号 | 8 | A7 | A1 | 10 | 10 | 44 | 12 | 17 |
| LFXIN | A | 低周波数水晶発振器 (LFXT) 信号 | 7 | A6 | B1 | 9 | 9 | 43 | 11 | 16 |
| LFXOUT | A | 低周波数水晶発振器 (LFXT) 信号 | 8 | A7 | A1 | 10 | 10 | 44 | 12 | 17 |
| ROSC | A | SYSOSC 周波数補正ループ (FCL) 外部抵抗信号 | 6 | A5 | C1 | 8 | 8 | 42 | 10 | 15 |