JAJSWH9B November 2024 – October 2025 MSPM0G3529-Q1
PRODUCTION DATA
システム構成ツール は、ピンの多重化およびピン設定を容易にするための初期化コードを有効にしたり、構成したり、生成するグラフィカル インターフェイスを提供します。データシートに示されているピン配置図は、デバイスのピン配置を簡素化するために、主要なペリフェラル機能、内蔵デバイス機能の一部、使用可能なクロック信号を示しています。
ピンの機能の詳細については、「ピンの属性」および「信号の説明」セクションを参照してください。