JAJSWH9B November   2024  – October 2025 MSPM0G3529-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 機能ブロック図
  6. 5 デバイスの比較
  7. 6 ピン構成および機能
    1. 6.1 ピン配置図
    2. 6.2 ピン属性
      1.      10
    3. 6.3 信号の説明
      1.      12
      2.      13
      3.      14
      4.      15
      5.      16
      6.      17
      7.      18
      8.      19
      9.      20
      10.      21
      11.      22
      12.      23
      13.      24
      14.      25
      15.      26
      16.      27
      17.      28
    4. 6.4 未使用ピンの接続
  8. 7 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電源電流特性
      1. 7.5.1 RUN / SLEEP モード
      2. 7.5.2 STOP / STANDBY モード
      3. 7.5.3 SHUTDOWN モード
    6. 7.6  電源シーケンス
      1. 7.6.1 電源ランプ
      2. 7.6.2 POR および BOR
    7. 7.7  フラッシュ メモリの特性
    8. 7.8  タイミング特性
    9. 7.9  クロック仕様
      1. 7.9.1 システム発振器 (SYSOSC)
      2. 7.9.2 低周波数発振器 (LFOSC)
      3. 7.9.3 システム フェーズ ロック ループ (SYSPLL)
      4. 7.9.4 低周波数クリスタル / クロック
      5. 7.9.5 高周波数クリスタル / クロック
    10. 7.10 デジタル IO
      1. 7.10.1 電気的特性
      2. 7.10.2 スイッチング特性
    11. 7.11 アナログ マルチプレクサ VBOOST
    12. 7.12 ADC
      1. 7.12.1 電気的特性
      2. 7.12.2 スイッチング特性
      3. 7.12.3 直線性パラメータ
      4. 7.12.4 代表的な接続図
    13. 7.13 温度センサ
    14. 7.14 VREF
      1. 7.14.1 電圧特性
      2. 7.14.2 電気的特性
    15. 7.15 コンパレータ (COMP)
      1. 7.15.1 コンパレータ電気的特性
    16. 7.16 DAC
      1. 7.16.1 DAC 電源仕様
      2. 7.16.2 DAC 出力仕様
      3. 7.16.3 DAC 動的仕様
      4. 7.16.4 DAC 直線性仕様
      5. 7.16.5 DAC タイミング仕様
    17. 7.17 I2C
      1. 7.17.1 I2C 特性
      2. 7.17.2 I2C フィルタ
      3. 7.17.3 I2C のタイミング図
    18. 7.18 SPI
      1. 7.18.1 SPI
      2. 7.18.2 SPI タイミング図
    19. 7.19 UART
    20. 7.20 TIMx
    21. 7.21 TRNG
      1. 7.21.1 TRNG 電気的特性
      2. 7.21.2 TRNG スイッチング特性
    22. 7.22 エミュレーションおよびデバッグ
      1. 7.22.1 SWD タイミング
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1  機能ブロック図
    2. 8.2  CPU
    3. 8.3  動作モード
      1. 8.3.1 動作モード別の機能 (MSPM0Gx51x)
    4. 8.4  パワー マネージメント ユニット (PMU)
    5. 8.5  クロック モジュール (CKM)
    6. 8.6  DMA
    7. 8.7  イベント
    8. 8.8  メモリ
      1. 8.8.1 メモリ構成
      2. 8.8.2 ペリフェラル ファイル マップ
      3. 8.8.3 ペリフェラルの割り込みベクタ
    9. 8.9  フラッシュ メモリ
    10. 8.10 SRAM
    11. 8.11 GPIO
    12. 8.12 IOMUX
    13. 8.13 ADC
    14. 8.14 温度センサ
    15. 8.15 VREF
    16. 8.16 COMP
    17. 8.17 DAC
    18. 8.18 セキュリティ
    19. 8.19 TRNG
    20. 8.20 AESADV
    21. 8.21 キーストア
    22. 8.22 CRC-P
    23. 8.23 MATHACL
    24. 8.24 UART
    25. 8.25 I2C
    26. 8.26 SPI
    27. 8.27 CAN-FD
    28. 8.28 低周波数サブシステム (LFSS)
    29. 8.29 RTC_B
    30. 8.30 IWDT_B
    31. 8.31 WWDT
    32. 8.32 タイマ (TIMx)
    33. 8.33 デバイスのアナログ接続
    34. 8.34 入力 / 出力の回路図
    35. 8.35 シリアル ワイヤ デバッグ インターフェイス
    36. 8.36 ブート ストラップ ローダ (BSL)
    37. 8.37 デバイス ファクトリ定数
    38. 8.38 識別
  10. 9 アプリケーション、実装、およびレイアウト
    1. 9.1 代表的なアプリケーション
      1. 9.1.1 回路図
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 入門と次のステップ
    2. 10.2 デバイスの命名規則
    3. 10.3 ツールとソフトウェア
    4. 10.4 ドキュメントのサポート
    5. 10.5 サポート・リソース
    6. 10.6 商標
    7. 10.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 10.8 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • コア
    • Arm® 32 ビット Cortex® M0+ CPU、メモリ保護ユニット付き、最高 80MHz の周波数
  • 機能安全準拠予定
    • 機能安全アプリケーション向けに開発

    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を提供予定
    • ASIL B までの決定論的対応能力を対象とする

  • PSA-L1 認定が対象
  • 動作特性
    • 拡張動作温度範囲:-40°C~最高 125°C
    • 広い電源電圧範囲:1.62V ~ 3.6V
  • メモリ
    • 最大 512KB のフラッシュ メモリ、誤り訂正符号 (ECC) 付き
      • OTA 更新のためのアドレス スワップ機能を備えたデュアル バンク

    • ECC 保護機能を備えた 16KB データ フラッシュ バンク
    • 合計 128KB の SRAM
      • SRAM (バンク 0):ECC 保護機能またはハードウェア パリティを備え、スタンバイ モードまで保持できる 64KB SRAM
      • SRAM (バンク 1):STOP モードまで保持できる 64KB SRAM
  • 高性能アナログ ペリフェラル
    • 最大 27 の外部チャネルを持つ 2 つの同時サンプリング 12 ビット 4Msps A/D コンバータ (ADC)
      • 250ksps で 14 ビットの実効分解能、ハードウェア平均化付き
    • 8 ビット リファレンス電圧 DAC を内蔵した 3 つの高速コンパレータ (COMP)
      • 高速モードでの 32ns の伝搬遅延
      • 低消費電力モード動作 (<1µA) をサポート
    • 1 つの 12 ビット、1Msps、D/A コンバータ (DAC)、出力バッファ内蔵
    • ADC、COMP、DAC 間のアナログ接続をプログラム可能
    • 1.4V または 2.5V の構成可能な内部共有電圧リファレンス (VREF)
    • 温度センサ内蔵
  • 最適化された低消費電力モード
    • RUN:123µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:38µA/MHz
    • STOP:223µA (4MHz 時)
    • STANDBY:1.7µA 32kHz、RTC および SRAM バンク 0 および状態を保持
    • SHUTDOWN:92nA (IO ウェークアップ機能あり)
  • インテリジェント デジタル ペリフェラル
    • 12 チャネル DMA コントローラ
    • 演算アクセラレータ。DIV、SQRT、MAC、TRIG の各計算をサポート
    • 最大 28 の PWM チャネルをサポートする 9 つのタイマ
      • 2 つの 16 ビット汎用タイマ、QEI をサポート
      • 4 つの 16 ビット汎用タイマ、STANDBY モードでの低消費電力動作をサポート
      • 1 つの 32 ビット汎用タイマ
      • 2 つの 16 ビット高度タイマ、最大 12 個の PWM チャネルのデッドバンド サポートおよび相補出力
    • 2 つのウィンドウ付きウォッチドッグタイマ (WWDT)、1 つの独立型ウォッチドッグタイマ (IWDT)
    • RTC、アラームおよびカレンダー モード付き
  • 拡張通信インターフェイス
    • 7 つの UART インターフェイス
      • 2 つは LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスターをサポート
      • STANDBY モードでの低消費電力動作をサポートする 3 つ
    • 3 つの I2C インターフェイス。FM+ (1Mbit/s) をサポート、さらに STOP モードからのウェークアップをサポート
    • 3 つの SPI インターフェイス、1 つは最大 32Mbit/s をサポート
    • 2 つのコントローラ エリア ネットワーク (CAN) インターフェイス。CAN 2.0 A または B、CAN-FD をサポート
  • クロック システム
    • ±1.2% 精度の 4~32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
    • 最高 80MHz のフェーズ ロック ループ (PLL)
    • ±3% 精度の 32kHz 低周波数内部発振器 (LFOSC)
    • 外部 4~48MHz 水晶発振器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 外部クロック入力
  • データの整合性と暗号化
    • GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR をサポートする AES-128/256 アクセラレータ
    • 最大 4 つの AES キーを格納可能なセキュア キー ストレージ
    • コードおよびデータ保護用のフレキシブルなファイアウォール
    • 真性乱数生成器 (TRNG)
    • 巡回冗長検査 (CRC-16、CRC-32)
  • 柔軟な I/O 機能
    • 最大 94 の GPIO
      • 2 つの 5V 許容オープン ドレイン IO
      • 20mA の駆動能力を持つ 3 つの高駆動 IO
      • 4 つの高速 IO
  • 開発サポート
    • 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
  • パッケージ オプション
    • 64 ピン LQFP (PM) (0.5mm ピッチ)
  • ファミリ製品 (「デバイスの比較」も参照)
    • MSPM0G3529-Q1:512KB フラッシュ、128KB RAM
  • 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
  • 車載認定
    • AEC-Q100 グレード 1 (-40℃~125℃)