JAJSWH9B November 2024 – October 2025 MSPM0G3529-Q1
PRODUCTION DATA
表 8-6 に、使用可能なペリフェラルと、各ペリフェラルのレジスタ ベース アドレスの一覧を示します。
ペリフェラル名 | ベース アドレス | サイズ |
|---|---|---|
ADC0 | 0x40000000 | 0x2000 |
ADC1 | 0x40002000 | 0x2000 |
COMP0 | 0x40008000 | 0x2000 |
COMP1 | 0x4000A000 | 0x2000 |
COMP2 | 0x4000C000 | 0x2000 |
DAC0 | 0x40018000 | 0x2000 |
VREF | 0x40030000 | 0x2000 |
WWDT0 | 0x40080000 | 0x2000 |
WWDT1 | 0x40082000 | 0x2000 |
TIMG0 | 0x40084000 | 0x2000 |
TIMG8 | 0x40090000 | 0x2000 |
TIMG9 | 0x40092000 | 0x2000 |
RTC_B | 0x40094000 | 0x2000 |
TIMG14 | 0x40096000 | 0x2000 |
GPIOA | 0x400A0000 | 0x2000 |
GPIOB | 0x400A2000 | 0x2000 |
GPIOC | 0x400A4000 | 0x2000 |
キーストア | 0x400AC000 | 0x2000 |
SYSCTL | 0x400AF000 | 0x4000 |
DEBUGSS | 0x400C7000 | 0x2000 |
EVENT | 0x400C9000 | 0x3000 |
NVM | 0x400CD000 | 0x2000 |
I2C0 | 0x400F0000 | 0x2000 |
I2C1 | 0x400F2000 | 0x2000 |
I2C2 | 0x400F4000 | 0x2000 |
UART1 | 0x40100000 | 0x2000 |
UART0 | 0x40108000 | 0x2000 |
UART7 | 0x4010A000 | 0x2000 |
MCPUSS | 0x40400000 | 0x2000 |
MTB | 0x40402000 | 0x1000 |
MTBRAM | 0x40403000 | 0x0020 |
MATHACL | 0x40410000 | 0x2000 |
IOMUX | 0x40428000 | 0x2000 |
DMA | 0x4042A000 | 0x2000 |
CRC | 0x40440000 | 0x2000 |
AESADV | 0x40442000 | 0x2000 |
TRNG | 0x40444000 | 0x2000 |
SPI0 | 0x40468000 | 0x2000 |
SPI1 | 0x4046A000 | 0x2000 |
SPI2 | 0x4046C000 | 0x2000 |
UART3 | 0x40500000 | 0x2000 |
UART4 | 0x40502000 | 0x2000 |
UART5 | 0x40504000 | 0x2000 |
UART6 | 0x40506000 | 0x2000 |
MCAN0 | 0x40508000 | 0x8000 |
MCAN1 | 0x40510000 | 0x8000 |
ADC0(1) | 0x40556000 | 0x2000 |
ADC1(1) | 0x40558000 | 0x2000 |
TIMA0 | 0x40860000 | 0x2000 |
TIMA1 | 0x40862000 | 0x2000 |
TIMG6 | 0x40868000 | 0x2000 |
TIMG7 | 0x4086A000 | 0x2000 |
TIMG12 | 0x40870000 | 0x2000 |