JAJSWJ4 May 2025 TPS7H6101-SEP
ADVANCE INFORMATION
TPS7H6101 には、以下の 3 つの内部リニアレギュレータが内蔵されています。BP5L、BP7L、BP5H。BP5L と BP7L は、ドライバのローサイドに搭載されています。これらのリニアレギュレータは、それぞれ公称出力電圧として 5V と 7V を供給します。
BP5L を使用してローサイドロジック回路とローサイドゲートドライブ電圧に電力を供給します。BP5L レギュレータは 5V + 3.5% / -5% の精度であり、GaN FET を駆動するために適切な電圧を供給できます。
BP7L は、ドライバ内のローサイドトランスミッタに電力を供給します。また、BP7L ピンと GND の間には、1μF の最小コンデンサも必要です。PAD GND は外部で接続し、パッケージ TPS7H6101-SP のできるだけ近くに配置する必要があります。
ハイサイドでは、BOOT の電圧は、ハイサイドリニアレギュレータ BP5H への入力として機能します。ローサイドの BP5L と同様にこのレギュレータを使用してハイサイドロジック回路に電力を供給しながら、5V +3.5% / -5% のハイサイドゲート電圧をハイサイド FET に供給します。BP5H と SW_HS の間には、最小限の 1μF コンデンサが必要です。すべての内部リニアレギュレータに対して、この資料で記載されている以外の外部負荷をかけないことをお勧めします。