JAJSWJ4 May 2025 TPS7H6101-SEP
ADVANCE INFORMATION
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | HVIN | 150 | V | |||
| VIN | 10 | 14 | ||||
| EN_HI、PWM_LI | 0 | 14 | ||||
| BOOT から SW_HS | VSW_HS + 8 | VSW_HS + 14 | ||||
| 出力電圧 | SW_HS | -10 | 150 | V | ||
| SW_LS | -10 | 150 | ||||
| ローサイドのドレイン-ソース間電圧 (SW_LS から GND へ) | 150 | |||||
| ハイサイドのドレイン-ソース間電圧 (HVIN から SW_HS へ) | 150 | |||||
| 出力電流 | 連続出力電流、IOUT | 10 | A | |||
| スルー レート | Vin スルーレート、SRVIN | 0.03 | V/ns | |||
| SW スルーレート、SRSW | 100 | |||||
| PWM_LI スルーレート、SRPWM_LI | 2 | V/μs | ||||
| EN_HI スルーレート、SREN_HI | 2 | |||||
| 動作時接合部温度 | TJ | -55 | 125 | ℃ | ||