JAJSWJ4 May   2025 TPS7H6101-SEP

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスのオプション表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 スイッチング特性
    7. 6.7 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 タイミング測定
    2. 7.2 デッドタイム測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  ゲートドライバの入力電圧
      2. 8.3.2  リニアレギュレータ動作
      3. 8.3.3  ブートストラップ動作
        1. 8.3.3.1 ブートストラップの充電方式
        2. 8.3.3.2 ブートストラップ コンデンサ
        3. 8.3.3.3 ブートストラップダイオード
        4. 8.3.3.4 ブートストラップ抵抗
      4. 8.3.4  ハイサイドドライバスタートアップ
      5. 8.3.5  PWM_LI および EN_HI
      6. 8.3.6  デッド タイム
      7. 8.3.7  入力インターロック保護
      8. 8.3.8  低電圧誤動作防止とパワー グッド (PGOOD)
      9. 8.3.9  負の SW 電圧過渡
      10. 8.3.10 レベル シフタ
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 ブートストラップおよびバイパスコンデンサ
        2. 9.2.2.2 ブートストラップダイオード
      3. 9.2.3 アプリケーション結果
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 テープおよびリール情報

デッド タイム

PWM モードで動作している場合、デッドタイムを設定するために DLH と DHL の両方に GND への抵抗が必要です。DHL 抵抗は、ハイサイドゲート (VHSG) のターンオフからローサイドゲート (VLSG) の出力オンまでのデッドタイムを設定します。同様に、DLH の抵抗により、ローサイドゲート (VHSG) のオフから ハイサイド (VLSG) のオンまでのデッドタイムが設定されます。この抵抗を使用すると、最小値が約 0.8ns から 100nsまでの範囲でデッドタイムを設定できます。このモードでデバイスを動作させるには、この抵抗を両方のピンに実装する必要があります。図 7-7図を参照してください。

選択したデッドタイム値は重要です。これらが、これらの期間中にコンバータで発生する損失に直接影響するからです。デッドタイムは、ハイサイド FET とローサイド FET の間のクロス導通を回避し、GaN FET の第 3 象限導通時間を最小化するように注意深く選択されます。TDLH および TDHL は、第 3 象限の動作時間を最小限に抑え、クロスコンダクション (相互導電) の事象を回避するように選定されています。

式 8および式 9を使用して代表的なデッドタイム抵抗値を算出でき、最も近い E192 系の抵抗値が下記に示されています。

RDHL

式 8. R H L = 1.246 × T D H L + 5.13 = 1.246 × 42.5 n s + 5.13 = 58.05 k Ω

RHL には 57.6kΩ の値が選定されています。

RDLH

式 9. R L H = 1.046 × T D L H - 1.355 = 1.064 × 35 n s - 1.355 = 35.3 k Ω

RHL に35.7kΩ の抵抗値を採用しました。