JAJSWX5A July 2025 – August 2025 CC3300MOD , CC3301MOD
PRODUCTION DATA
TI の CC330xMOD モジュールは、シングル モジュールのトランスミッタとして FCC で認定済みです。これらのモジュールは、モジュール式の承認を受けている FCC 認定済みの無線モジュールです。この準拠の責任を負う当事者によって明示的に承認されていない変更を加えた場合、機器を操作する権利が無効になる可能性があることに注意してください。
本デバイスは、FCC 規則の第 15 条に適合しています。本デバイスの操作を行う場合、次の 2 つの条件が適用されます。
FCC RF 放射線暴露に関する声明
この機器は、制御されていない環境で規定されている FCC 放射線暴露制限に準拠しています。エンド ユーザーは、RF 暴露制限を満たすため、特定の動作手順に従う必要があります。このトランスミッタを他のアンテナやトランスミッタと同じ場所に設置、または同時に動作させてはいけません。