JAJSWX5A July 2025 – August 2025 CC3300MOD , CC3301MOD
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作周波数範囲 | 2412 | 2472 | MHz | ||
| 感度:11b 通信速度で 8% PER、11g/n/x 通信速度で 10% PER | 1Mbps DSSS | –96.4 | dBm | ||
| 2Mbps DSSS | –93.9 | ||||
| 11Mbps CCK | –88.4 | ||||
| 6Mbps OFDM | –91.6 | ||||
| 54Mbps OFDM | –73.8 | ||||
| HT MCS0 MM 4K | –91.3 | ||||
| HT MCS7 MM 4K | –71.2 | ||||
| HE MCS0 4K | –91.3 | ||||
| HE MCS7 4K | –72.2 | ||||
| 最小入力レベル:11b 通信速度で 8% PER、11g/n/x 通信速度で 10% PER | 1 DSSS | 0 | dBm | ||
| OFDM6、HT MCS0、HE MCS0 | 0 | ||||
| OFDM54、HT MCS7、HE MCS7 | -9 | ||||
| 隣接チャネル除去 | 1Mbps DSSS | 45 | dB | ||
| 11Mbps CCK | 39 | ||||
| 6Mbps OFDM | 20 | ||||
| 54Mbps OFDM | 3 | ||||
| HT MCS0 | 20 | ||||
| HT MCS7 | 3 | ||||
| HE MCS0 | 16 | ||||
| HE MCS7 | -1 | ||||
| RSSI の精度 | –90dBm ~ –30dBm | -3 | 3 | dB |