JAJSWX5A July 2025 – August 2025 CC3300MOD , CC3301MOD
PRODUCTION DATA
図 6-6 UART タイミング図| パラメータ | テスト条件 | 記号 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーレート | 37.5 | 4364 | Kbps | |||
| バイトあたりのボーレート精度 | 受信 / 送信 | -2.5 | 1.5 | % | ||
| ビットあたりのボーレート精度 | 受信 / 送信 | -12.5 | 12.5 | % | ||
| CTS Low から TX_DATA オンまで | t3 | 0 | 2 | μs | ||
| CTS High から TX_DATA オフまで | ハードウェア フロー制御 | t4 | 1 | バイト | ||
| CTS High パルス幅 | t6 | 1 | ビット | |||
| RTS Low から RX_DATA オンまで | t1 | 0 | 2 | μs | ||
| RTS High から RX_DATA オフまで | 割り込みを 1/4 FIFO に設定 | t2 | 16 | バイト |