JAJSWX5A July 2025 – August 2025 CC3300MOD , CC3301MOD
PRODUCTION DATA
SimpleLink™ Wi-Fi CC33xx デバイス ファミリは、手頃な価格と信頼性を両立しており、エンジニアはより多くのアプリケーションを自信を持って接続できます。CC330xMOD デバイスは、ハードウェア設計を簡素化し、市場投入までの時間を短縮するように設計された、認定済みモジュールです。
CC330xMOD は、Wi-Fi および BLE の最新規格を提供すると同時に、Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) との互換性を維持します。これらの CC330xMOD デバイスは、テキサス インスツルメンツの第 10 世代コネクティビティ コンボ チップを基礎としています。そのため、CC330xMOD は実績のあるテクノロジーをベースにしています。これらのモジュールは、TCP/IP を実行する Linux または RTOS ホストによるコスト重視の組込みアプリケーションで使うのに理想的です。CC330xMOD により、IoT (モノのインターネット) 向けの組込みデバイス アプリケーションで Wi-Fi 6 の効率を実現できます。
| 部品番号 1 | Wi-Fi 2.4GHz SISO | Bluetooth Low Energy |
|---|---|---|
| CC3300MODENIAMOZR | ✔ | |
| CC3301MODENIAMOZR | ✔ | ✔ |