JAJSWX5A July 2025 – August 2025 CC3300MOD , CC3301MOD
PRODUCTION DATA
| パラメータ | ピン | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1V8_IN | 1.8V Supply | 53.54 | -0.5 | 2.1 | V |
| 3V3_IN | 3.3V Supply | 37.38 | -0.5 | 4.2 | V |
| すべてのデジタル ピンの入力電圧 | -0.5 | 1V8_IN + 0.5 | V | ||
| VPP | VPP OTP 電圧 | 19 | -0.5 | 2.1 | V |
| TA | 動作時の周囲温度 | -40 | 85 | °C | |
| Tstg | 保存温度 | –40 | 105 | °C | |