JAJSX18E October 1987 – July 2025 TLC27L2 , TLC27L2A , TLC27L2B , TLC27L2M , TLC27L7
PRODUCTION DATA
TLC27Lx には、MIL-STD-883C、手法 3015.2 でテストされたように、最大 2000V の電圧で機能障害を防止する静電放電(ESD)保護回路を内蔵しています。ただし、これらのデバイスを扱う際は注意が必要です。静電気放電(ESD)にさらされると、デバイスのパラメータ性能が低下する可能性があります。また、この保護回路は入力バイアス電流を温度によって変化させるもので、逆バイアス ダイオードの特性を持っています。