JAJSX18E October   1987  – July 2025 TLC27L2 , TLC27L2A , TLC27L2B , TLC27L2M , TLC27L7

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  損失定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  電気的特性、VDD = 5V、接尾辞 C
    5. 5.5  動作特性、VDD = 5V、接尾辞 C
    6. 5.6  電気的特性、VDD = 10V、接尾辞 C
    7. 5.7  動作特性、VDD = 10V、接尾辞 C
    8. 5.8  電気的特性、VDD = 5V、接尾辞 I
    9. 5.9  動作特性、VDD = 5V、接尾辞 I
    10. 5.10 電気的特性、VDD = 10V、接尾辞 I
    11. 5.11 動作特性、VDD = 10V、接尾辞 I
    12. 5.12 電気的特性、VDD = 5V、接尾辞 M
    13. 5.13 動作特性、VDD = 5V、接尾辞 M
    14. 5.14 電気的特性、VDD = 10V、接尾辞 M
    15. 5.15 動作特性、VDD = 10V、接尾辞 M
    16. 5.16 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 単一電源と分割電源のテスト回路の比較
    2. 6.2 入力バイアス電流
    3. 6.3 Low レベル出力電圧
    4. 6.4 入力オフセット電圧の温度係数
    5. 6.5 フルパワー応答
    6. 6.6 テスト時間
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 単電源動作
      2. 7.1.2 入力特性
      3. 7.1.3 ノイズ性能
      4. 7.1.4 帰還
      5. 7.1.5 静電気放電保護
      6. 7.1.6 ラッチアップ
      7. 7.1.7 出力特性
      8. 7.1.8 代表的なアプリケーション
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

動作特性、VDD = 5V、接尾辞 I

規定の自由気流温度時 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 TA TLC27L2I、TLC27L2AI、TLC27L2BI、TLC27L7I 単位
最小値 標準値 最大値
SR ユニティ ゲインでのスルーレート RL = 1MΩ、
CL = 20pF、
図 6-1 を参照
VI(PP) = 1V 25°C 0.03 V/μs
-40°C 0.04
85°C 0.03
VI(PP) = 2.5V 25°C 0.03
-40°C 0.04
85°C 0.02
Vn 等価入力ノイズ電圧 f = 1kHz、RS = 20Ω、
図 6-2 を参照
25°C 68 nV/√Hz
BOM 最大出力 — スイング帯域幅 VO = VOH、RL = 1MΩ、CL = 20pF、
図 6-1 を参照
25°C 5 kHz
-40°C 7
85°C 4
B1 ユニティ ゲイン帯域幅 VI = 10mV、CL = 20pF、
図 6-3 を参照
25°C 85 kHz
-40°C 110
85°C 55
ϕm 位相マージン VI = 10mV、CL = 20pF、f = B1
図 6-3 を参照
25°C 34° °
-40°C 38°
85°C 29°