JAJSX18E October 1987 – July 2025 TLC27L2 , TLC27L2A , TLC27L2B , TLC27L2M , TLC27L7
PRODUCTION DATA
TLC27Lx の出力段は、比較的大きな電流をシンクおよびソースするように設計されています(代表的特性も参照)。出力が短絡状態になった場合、特定の条件で、大電流能力によってデバイスが損傷します。電源電圧に応じて、出力電流能力が向上します。
TLC27Lx のすべての動作特性は、20pF の負荷を使用して測定しました。これらのデバイスは、より高い容量性負荷を駆動します。ただし、出力負荷容量が大きくなると、結果として低い周波数で応答極が発生し、リンギング、ピーク、さらには発振が生じます(図 7-7 を参照)。多くの場合、帰還ループに直列抵抗の形で補償を追加すると、この問題が軽減されます。
図 7-7 容量性負荷とテスト回路の影響TLC27Lx は非常に優れた高レベル出力電圧および電流能力を備えていますが、必要に応じてこの能力を向上させる方法を利用できます。最も簡単な方法は、出力から正の電源レールに接続されたプルアップ抵抗(RP)を使用することです(図 7-8 を参照)。この回路を使用するには 2 つの欠点があります。まず、NMOS プルダウン トランジスタは比較的大きな電流をシンクする必要があります。この回路では、プルダウン トランジスタは、オペ アンプの入力をどれだけ強く駆動するかに応じて、オン抵抗が約 60 Ω~180 Ω のリニア抵抗のように動作します。RP の値が非常に小さいと、出力で 0V からの電圧オフセットが発生します。また、プルアップ抵抗 RP はプルダウン抵抗へのドレイン負荷として機能し、対応するプルアップ抵抗が出力電流を供給できない出力電圧レベルでは、オペ アンプのゲインが低下します。
図 7-8 抵抗性プルアップにより VOH を増加