JAJSX18E October 1987 – July 2025 TLC27L2 , TLC27L2A , TLC27L2B , TLC27L2M , TLC27L7
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | TA | TLC27L2I、TLC27L2AI、TLC27L2BI、TLC27L7I | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
| SR | ユニティ ゲインでのスルーレート | RL = 1MΩ、 CL = 20pF、 図 6-1 を参照 |
VI(PP) = 1V | 25°C | 0.05 | V/μs | ||
| -40°C | 0.06 | |||||||
| 85°C | 0.03 | |||||||
| VI(PP) = 5.5V | 25°C | 0.04 | ||||||
| -40°C | 0.05 | |||||||
| 85°C | 0.03 | |||||||
| Vn | 等価入力ノイズ電圧 | f = 1kHz、RS = 20Ω、 図 6-2 を参照 |
25°C | 68 | nV/√Hz | |||
| BOM | 最大出力 — スイング帯域幅 | VO = VOH、RL = 1MΩ、CL = 20pF、 図 6-1 を参照 |
25°C | 1 | kHz | |||
| -40°C | 1.4 | |||||||
| 85°C | 0.8 | |||||||
| B1 | ユニティ ゲイン帯域幅 | VI = 10mV、CL = 20pF、 図 6-3 を参照 |
25°C | 110 | kHz | |||
| -40°C | 110 | |||||||
| 85°C | 80 | |||||||
| ϕm | 位相マージン | VI = 10mV、CL = 20pF、f = B1、 図 6-3 を参照 |
25°C | 38° | ° | |||
| -40°C | 42° | |||||||
| 85°C | 32° | |||||||