JAJSX18E October 1987 – July 2025 TLC27L2 , TLC27L2A , TLC27L2B , TLC27L2M , TLC27L7
PRODUCTION DATA
TLC27L2x および TLC27L7 デュアル オペ アンプは、幅広い入力オフセット電圧グレードと、低オフセット電圧ドリフト、高入力インピーダンス、超低消費電力、高いゲインを兼ね備えています。これらのデバイスは、テキサス・インスツルメンツのシリコンゲート LinCMOS™ 技術を採用しており、従来の金属ゲート プロセスでの安定性をはるかに上回るオフセット電圧安定性を実現しています。
低コストの TLC27L2(10mV)から高精度の TLC27L7(1000µV)まで、4 つのオフセット電圧グレード(接尾辞 C および I タイプ)が利用可能です。これらのデバイスは、入力インピーダンスが非常に高く、バイアス電流も小さく、同相除去比と電源電圧除去比が優れており、消費電力も低いため、最新の設計や既存の設計のアップグレードに最適です。
一般に、バイポーラ テクノロジーに関連する多くの機能を LinCMOS オペ アンプで利用でき、バイポーラ テクノロジーに伴う電力による悪影響はありません。TLC27Lx を使用すると、トランスデューサ インターフェイス、アナログ計算、アンプ ブロック、アクティブ フィルタ、信号バッファなどの一般的なアプリケーションはすべて簡単に設計できます。また、これらのデバイスは低電圧および単一電源で動作するため、リモートおよびアクセス不可能なバッテリ駆動アプリケーションに最適です。共通モード入力電圧範囲には負の電源電圧が含まれます。
TLC27Lx には、MIL-STD-883C、手法 3015.2 でテストされたように、最大 2000V の電圧で機能的障害を防止する内部 ESD 保護回路が組み込まれています。これらのデバイスを取り扱う際には注意が必要です。ESD にさらされると、デバイスのパラメータ性能が低下する可能性があります。
接尾辞 C デバイスは 0℃ ~ 70℃の動作温度範囲で特性評価されており、接尾辞 I デバイスは -40℃ ~ +85℃、接尾辞 M デバイスは軍事用温度範囲の -55℃ ~ +125℃の全範囲で動作可能です。
| 部品番号 | 25°Cでの VIOmax | パッケージ(1) |
|---|---|---|
| TLC27L2 | 10mV | D (SOIC、8) |
| P (PDIP、8) | ||
| PS (SOP、8) | ||
| PW (TSSOP、8) | ||
| TLC27L2M | 10mV | D (SOIC、8) |
| TLC27L2A | 5mV | D (SOIC、8) |
| P (PDIP、8) | ||
| PS (SOP、8) | ||
| TLC27L2B | 2mV | D (SOIC、8) |
| P (PDIP、8) | ||
| TLC27L7 | 1mV | D (SOIC、8) |
| P (PDIP、8) | ||
| PS (SOP、8) |
TLC27L7 入力オフセット電圧の分布