JAJSX18E October   1987  – July 2025 TLC27L2 , TLC27L2A , TLC27L2B , TLC27L2M , TLC27L7

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  損失定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  電気的特性、VDD = 5V、接尾辞 C
    5. 5.5  動作特性、VDD = 5V、接尾辞 C
    6. 5.6  電気的特性、VDD = 10V、接尾辞 C
    7. 5.7  動作特性、VDD = 10V、接尾辞 C
    8. 5.8  電気的特性、VDD = 5V、接尾辞 I
    9. 5.9  動作特性、VDD = 5V、接尾辞 I
    10. 5.10 電気的特性、VDD = 10V、接尾辞 I
    11. 5.11 動作特性、VDD = 10V、接尾辞 I
    12. 5.12 電気的特性、VDD = 5V、接尾辞 M
    13. 5.13 動作特性、VDD = 5V、接尾辞 M
    14. 5.14 電気的特性、VDD = 10V、接尾辞 M
    15. 5.15 動作特性、VDD = 10V、接尾辞 M
    16. 5.16 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 単一電源と分割電源のテスト回路の比較
    2. 6.2 入力バイアス電流
    3. 6.3 Low レベル出力電圧
    4. 6.4 入力オフセット電圧の温度係数
    5. 6.5 フルパワー応答
    6. 6.6 テスト時間
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 単電源動作
      2. 7.1.2 入力特性
      3. 7.1.3 ノイズ性能
      4. 7.1.4 帰還
      5. 7.1.5 静電気放電保護
      6. 7.1.6 ラッチアップ
      7. 7.1.7 出力特性
      8. 7.1.8 代表的なアプリケーション
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

TLC27L2 TLC27L2A TLC27L2B TLC27L7 D(8 ピン SOIC)、P(8 ピン PDIP)、PS(8 ピン SOP)、または PW(8 ピン TSSOP)パッケージ(上面図)図 4-1 D(8 ピン SOIC)、P(8 ピン PDIP)、PS(8 ピン SOP)、または PW(8 ピン TSSOP)パッケージ(上面図)
表 4-1 ピンの機能
ピン タイプ 説明
名称 番号
1IN+ 3 入力 非反転入力、チャネル 1
1IN– 2 入力 反転入力、チャネル 1
1OUT 1 出力 出力、チャネル 1
2IN+ 5 入力 非反転入力、チャネル 2
2IN– 6 入力 反転入力、チャネル 2
GND 4 グランド グランドまたは負(最低)電源
VDD 8 電源 正 (最高) 電源