JAJSX39 July 2025 TPS543B25E
PRODUCTION DATA
TPS543B25E は、25Aクラスで高性能な同期式のバックコンバーターで、2 つの内蔵 N チャネル MOSFET を搭載しています。TPS543B25E は、最大動作接合部温度が 150℃ であるため、ワイヤレスインフラなどの高周囲温度アプリケーション向けに設計されています。入力電圧範囲は 4V ~ 18V で、出力電圧範囲は 0.5V ~ 7V です。このデバイスは、固定周波数の高度な電流モード制御アーキテクチャを採用し、500kHz から 2.2MHz までの範囲で 5 つのスイッチング周波数選択設定を行うことで、出力フィルタ部品を選択する際、効率とサイズ最適化を実現します。デバイスのスイッチング周波数は、FSEL/SYNC ピンに適用される外部クロックと同期させることができます。
高度な電流モードは、複雑な外部補償回路設計を必要とせずに、安定した静的および過渡動作を実現するピーク電流モード制御トポロジーのエミュレーションです。ACM には、インダクタ電流情報をエミュレートする内部ランプ生成回路が搭載されており、マルチレイヤード セラミック コンデンサ (MLCC) などの低 ESR 出力コンデンサの使用を可能にしています。また、内部ランプは高い信号対雑音比を実現し、優れたノイズ耐性を実現します。TPS543B25E は、AGND にシングル抵抗を接続するだけで、さまざまなインダクタと出力コンデンサの組み合わせに対して内部帰還ループを最適化するための 3 つのランプオプションを備えています (詳細については セクション 6.3.7.2 を参照ください)。TPS543B25E は使いやすく、外付け部品の数を最小限に抑えつつ、高速な負荷過渡応答を実現します。また、固定周波数変調は、EMI ノイズを抑制するための容易なフィルター設計も提供します。