JAJSX39 July 2025 TPS543B25E
PRODUCTION DATA
ノイズを安定させるための短いブランキング時間後に導通すると、ローサイド MOSFET で負の電流が検出されます。ローサイドの負の過電流スレッショルドを超えると、ローサイド MOSFET は直ちにオフになります。次のハイサイド MOSFET のターンオンは、クロックと PWM コンパレータによって決定されます。負の過電流スレッショルドの最小値は 7A です。正のインダクタ電流保護と同様に、電流検出コンパレータがトリップしたときのインダクタ電流の実際の値は電流ランプレートの関数です。その結果、負のインダクタ電流制限が効果を発揮する電流は、仕様よりもわずかに負の値になる可能性があります。