JAJSX39 July 2025 TPS543B25E
PRODUCTION DATA
ランプの振幅、ソフトスタート時間、電流制限の設定は、MSEL から AGND までのシングル抵抗 RMSEL を使用してプログラムできます。表 6-5 に、使用可能なオプションに対応する抵抗値を示します。許容誤差 1% 以下の抵抗を使用してください。「High」および「Low」設定に対応する電流制限スレッショルドについては、セクション 6.3.11.1 を参照してください。
| RMODE (kΩ) | 電流制限 | CRAMP (pF) | ソフト スタート時間(ms) |
|---|---|---|---|
| 1.78 | High | 1 | 1 |
| 2.21 | High | 1 | 2 |
| 2.74 | High | 1 | 4 |
| 3.32 | High | 1 | 8 |
| 4.02 | High | 2 | 1 |
| 4.87 | High | 2 | 2 |
| 5.9 | High | 2 | 4 |
| 7.32 | High | 2 | 8 |
| 9.09 | High | 4 | 1 |
| 11.3 | High | 4 | 2 |
| 14.3 | High | 4 | 4 |
| 18.2 | High | 4 | 8 |
| 22.1 | Low | 1 | 1 |
| 26.7 | Low | 1 | 2 |
| 33.2 | Low | 1 | 4 |
| 40.2 | Low | 1 | 8 |
| 49.9 | Low | 2 | 1 |
| 60.4 | Low | 2 | 2 |
| 76.8 | Low | 2 | 4 |
| 102 | Low | 2 | 8 |
| 137 | Low | 4 | 1 |
| 174 | Low | 4 | 2 |
| 243 | Low | 4 | 4 |
| 412 | Low | 4 | 8 |