JAJSX39 July   2025 TPS543B25E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD Ratings
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  VIN ピンおよび VIN UVLO
      2. 6.3.2  内部リニア レギュレータとバイパス
      3. 6.3.3  イネーブルおよび調整可能な UVLO
        1. 6.3.3.1 スタートアップ時の内部イベント シーケンス
      4. 6.3.4  スイッチング周波数の選択
      5. 6.3.5  外部クロックへのスイッチング周波数の同期
        1. 6.3.5.1 内部 PWM 発振周波数
        2. 6.3.5.2 同期の損失
        3. 6.3.5.3 SYNC/FSEL ピンとのインターフェイス
      6. 6.3.6  リモート センス アンプと出力電圧の調整
      7. 6.3.7  ループ補償のガイドライン
        1. 6.3.7.1 出力フィルタ インダクタのトレードオフ
        2. 6.3.7.2 ランプ コンデンサの選択
        3. 6.3.7.3 出力コンデンサの選択
        4. 6.3.7.4 優れた過渡応答を実現する設計方法
      8. 6.3.8  ソフトスタートおよびプリバイアス出力スタートアップ
      9. 6.3.9  MSEL ピン
      10. 6.3.10 パワー グッド (PG)
      11. 6.3.11 出力過負荷保護
        1. 6.3.11.1 正のインダクタ電流保護
        2. 6.3.11.2 負のインダクタ電流保護
      12. 6.3.12 出力過電圧および低電圧保護
      13. 6.3.13 過熱保護
      14. 6.3.14 出力電圧放電
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 強制連続導通モード
      2. 6.4.2 ソフト スタート時の不連続導通モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 1MHz アプリケーションでの 1.0V 出力
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1  WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 7.2.1.2.2  スイッチング周波数
          3. 7.2.1.2.3  出力インダクタの選択
          4. 7.2.1.2.4  出力コンデンサ
          5. 7.2.1.2.5  入力コンデンサ
          6. 7.2.1.2.6  調整可能な低電圧誤動作防止
          7. 7.2.1.2.7  出力電圧抵抗の選択
          8. 7.2.1.2.8  ブートストラップ コンデンサの選定
          9. 7.2.1.2.9  VDRV および VCC コンデンサの選択
          10. 7.2.1.2.10 PGOOD プルアップ抵抗
          11. 7.2.1.2.11 電流制限の選択
          12. 7.2.1.2.12 ソフト スタート時間の選択
          13. 7.2.1.2.13 ランプ選択および制御ループの安定性
          14. 7.2.1.2.14 MODE ピン
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

図 4-1 17 ピン WQFN-FCRLF RYS パッケージ (底面図)
図 4-2 17 ピン WQFN-FCRLF RYS パッケージ
(上面図)
表 4-1 ピンの機能
ピン 種類(1) 説明
名称 番号
AGND 1 — 内部アナログ回路のグラウンドリターン

VCC

2 I アナログ制御回路の電源。VDRV からこのピンに 10Ω の抵抗を接続し、0.1μF コンデンサで AGND にバイパスします。
VDRV 3 O 5V の内部レギュレータ出力とドライバへの内部接続。これらのピンを PGND との間に 2.2μF コンデンサを使用してバイパスします。セクション 6.3.2 を参照してください。
VIN 4、9 I 電力段への入力電力。これらのピンから PGND への低インピーダンスのバイパスが重要です。各 VIN から IC に近い PGND に 1μF コンデンサを接続する必要があります。
PGND 5、8、16、17 — 電力段のグランドリターン。このピンは内部でローサイド MOSFET のソースに接続されます。
SW 6 O コンバータのスイッチ ノード。このピンを出力インダクタに接続します。
BOOT 7 I 内蔵のハイサイド MOSFET ゲートドライバ用電源。このピンと SW との間にコンデンサを接続します。
EN 10 I イネーブル ピン。浮動または High に接続してイネーブル、外部信号を使用してイネーブル/ディスエーブルするか、抵抗デバイダで入力低電圧ロックアウトを調整します。セクション 6.3.3 を参照してください。
PG 11 O オープン ドレインのパワー グッド インジケータセクション 6.3.10 を参照してください。
SYNC/FSEL 12 I 周波数選択と外部クロック同期。接地への抵抗により、デバイスのスイッチング周波数が設定されます。このピンに外部クロックを印加して、スイッチング周波数を同期することもできます。セクション 6.3.5.3 を参照してください。
MSEL 13 I グランドに接続された抵抗により、電流制限、ソフトスタートレート、PWM ランプ振幅を選択します。セクション 6.3.9 を参照してください。
GOSNS 14 I グランドセンスのリターンと差動リモートセンスアンプへの入力
FB 15 I 帰還ピンと出力電圧レギュレーションのための差動リモートセンスアンプへの入力。このピンを抵抗ディバイダの中間点に接続して、出力電圧を設定します。セクション 6.3.6 を参照してください。
I = 入力、O = 出力