JAJSX39 July   2025 TPS543B25E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD Ratings
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  VIN ピンおよび VIN UVLO
      2. 6.3.2  内部リニア レギュレータとバイパス
      3. 6.3.3  イネーブルおよび調整可能な UVLO
        1. 6.3.3.1 スタートアップ時の内部イベント シーケンス
      4. 6.3.4  スイッチング周波数の選択
      5. 6.3.5  外部クロックへのスイッチング周波数の同期
        1. 6.3.5.1 内部 PWM 発振周波数
        2. 6.3.5.2 同期の損失
        3. 6.3.5.3 SYNC/FSEL ピンとのインターフェイス
      6. 6.3.6  リモート センス アンプと出力電圧の調整
      7. 6.3.7  ループ補償のガイドライン
        1. 6.3.7.1 出力フィルタ インダクタのトレードオフ
        2. 6.3.7.2 ランプ コンデンサの選択
        3. 6.3.7.3 出力コンデンサの選択
        4. 6.3.7.4 優れた過渡応答を実現する設計方法
      8. 6.3.8  ソフトスタートおよびプリバイアス出力スタートアップ
      9. 6.3.9  MSEL ピン
      10. 6.3.10 パワー グッド (PG)
      11. 6.3.11 出力過負荷保護
        1. 6.3.11.1 正のインダクタ電流保護
        2. 6.3.11.2 負のインダクタ電流保護
      12. 6.3.12 出力過電圧および低電圧保護
      13. 6.3.13 過熱保護
      14. 6.3.14 出力電圧放電
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 強制連続導通モード
      2. 6.4.2 ソフト スタート時の不連続導通モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 1MHz アプリケーションでの 1.0V 出力
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1  WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 7.2.1.2.2  スイッチング周波数
          3. 7.2.1.2.3  出力インダクタの選択
          4. 7.2.1.2.4  出力コンデンサ
          5. 7.2.1.2.5  入力コンデンサ
          6. 7.2.1.2.6  調整可能な低電圧誤動作防止
          7. 7.2.1.2.7  出力電圧抵抗の選択
          8. 7.2.1.2.8  ブートストラップ コンデンサの選定
          9. 7.2.1.2.9  VDRV および VCC コンデンサの選択
          10. 7.2.1.2.10 PGOOD プルアップ抵抗
          11. 7.2.1.2.11 電流制限の選択
          12. 7.2.1.2.12 ソフト スタート時間の選択
          13. 7.2.1.2.13 ランプ選択および制御ループの安定性
          14. 7.2.1.2.14 MODE ピン
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

ランプ コンデンサの選択

TPS543B25E は、入力電圧、デューティサイクル、およびローサイド FET 電流情報を使用して、内部ランプを生成します。ランプの振幅は、内部ランプ生成コンデンサ CRAMP によって決定されます。CRAMP の 3 つの値は、MSEL ピンの AGND への抵抗を使用して選択できます(セクション 6.3.9 を参照)。コンデンサの選択肢は 1pF、2pF、4pF です。ランプコンデンサが大きいほど、ランプ振幅は小さくなり、制御ループ帯域幅が広くなります。以下の図は、図 7-1 の回路図における各ランプ設定によってループがどのように変化するかを示しています。

多くのアプリケーションでは、4pF の CRAMP 値で最適な性能を発揮しますが、ユーザーはループゲインと位相を測定して、特定のアプリケーションに最適な CRAMP 値を決定する必要があります。

  1. 最初に、式 5 と 表 6-4 を使用して、ランプ時定数を計算します。
    式 5.   τ C R A M P = C R A M P   ×   10 6 L o o k u p 1   -   L o o k u p 2     ×     V O U T V I N
    表 6-4 ランプ選択ルックアップ値
    fSW (kHz) LOOKUP1 の値 LOOKUP2 の値
    500 0.372 0.297
    750 0.548 0.445
    1000 0.719 0.594
    1500 1.04 0.891
    2200 1.46 1.31
  2. 次に、ランプコンデンサの電圧を計算して、CRAMP に選択したコンデンサによってランプ振幅が 1.25V を超えないようにします。これにより、負荷過渡中にランプがグランドに対して飽和しないようにします。
    式 6. V C R A M P = V I N   ×   ( t O N   +   100ns ) τ C R A M P
  • CRAMP 容量が大きいほど、ループゲインは最大になります。
  • CRAMP 容量が小さいと、出力コンデンサが少なくて済むため、クロスオーバー周波数が高くなります。

図 6-7 および 図 6-8 は、セクション 7 の回路図における各ランプ設定によってループがどのように変化するかを示しています。

TPS543B25E ループゲインとランプ設定との関係図 6-7 ループゲインとランプ設定との関係
TPS543B25E ループ位相とランプ設定との関係図 6-8 ループ位相とランプ設定との関係