JAJSX69 September   2025 LM51770-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
    1. 7.1 ゲート ドライバの立ち上がり時間と立ち下がり時間
    2. 7.2 ゲート ドライバ デッド (遷移) 時間
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  パワーオン リセット (POR システム)
      2. 8.3.2  昇降圧制御方式
        1. 8.3.2.1 昇圧モード
        2. 8.3.2.2 降圧モード
        3. 8.3.2.3 昇降圧モード
      3. 8.3.3  パワー セーブ モード
      4. 8.3.4  電源電圧の選択 – VMAX スイッチ
      5. 8.3.5  イネーブルおよび低電圧誤動作防止
      6. 8.3.6  発振器周波数の選択
      7. 8.3.7  周波数同期
      8. 8.3.8  電圧レギュレーション ループ
      9. 8.3.9  出力電圧トラッキング
      10. 8.3.10 スロープ補償
      11. 8.3.11 構成可能なソフトスタート
      12. 8.3.12 ピーク電流センサ
      13. 8.3.13 電流監視および電流制限制御ループ
      14. 8.3.14 短絡保護 - ヒカップ保護
      15. 8.3.15 nFLT ピンと保護機能
      16. 8.3.16 デバイス構成ピン
      17. 8.3.17 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 - DRSS
      18. 8.3.18 ゲート ドライバ
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1  WEBENCH ツールによるカスタム設計
        2. 9.2.2.2  周波数
        3. 9.2.2.3  フィードバック ディバイダ
        4. 9.2.2.4  インダクタと電流センス抵抗の選択
        5. 9.2.2.5  スロープ補償
        6. 9.2.2.6  出力コンデンサ
        7. 9.2.2.7  入力コンデンサ
        8. 9.2.2.8  UVLO ディバイダ
        9. 9.2.2.9  ソフトスタート コンデンサ
        10. 9.2.2.10 MOSFET QH1 および QL1
        11. 9.2.2.11 MOSFET QH2 および QL2
        12. 9.2.2.12 出力電圧周波数補償
        13. 9.2.2.13 外付け部品の選択
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 システム例
      1. 9.3.1 双方向電力バックアップ
      2. 9.3.2 並列 (マルチフェーズ) 動作
      3. 9.3.3 ロジック レベルのハイサイド ゲート信号を使用した外部ゲート ドライバ
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.5.1.1 出力段レイアウト
        2. 9.5.1.2 ゲート ドライバ レイアウト
        3. 9.5.1.3 コントローラのレイアウト
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 10.1.2 開発サポート
        1. 10.1.2.1 WEBENCH ツールによるカスタム設計
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     86

電流監視および電流制限制御ループ

LM51770-Q1 には 2 つの高電圧電流センサが搭載されています。最初のピンは、CSA ピンと CSB ピンの間のピーク電流検出機能を維持します。2 番目の電流センサ入力は、ISNSP ピンおよび ISNSN ピンに接続されています。

この 2 番目のオプションの電流検出により、DC/DC コンバータの平均入力電流または出力電流を監視または制限することができます。電流センス アンプを使用しない場合は、無効にして、IMONOUT ピンを VCC に接続し、デバイス全体のバイアス消費電流を低減します。コンバータのスタートアップ時にその構成がラッチされるため、デバイスの動作中にこの動的を行わないでください。CFG ピンを使用して、次の必要な動作モードのいずれかを選択します。

電流モニタ動作:

電流センス アンプがモニタとして構成されている場合、IMONOUT ピンの出力電圧は、電流センス相互コンダクタンス アンプの ISNSP ピンと ISNSN ピンの間のセンス電圧と、IMONOUT ピンに配置された抵抗との間でリニア関係になります。

式 17. V ( I M O N O U T ) = ( V ( I S N S P ) - V ( I S N S N ) ) × g m ( I M O N ) × R ( I M O N O U T )

IMONOUT ピンの出力電圧は 、仕様セクション に記載されている値にクランプされます。

電流モニタの帯域幅を狭くするため、オプションのコンデンサを IMONOUT ピンと並列に配置します。

電流制限動作:

この構成では、電流センス gm(ILIM) アンプがセンス抵抗の両端の電圧を監視し、内部基準電圧と比較します。センス抵抗での電圧降下が基準スレッショルドを上回ると、gm(ILIM) アンプは差動電圧がリファレンス電圧と等しくなるまで、DC/DC コンバータのピーク電流能力を徐々に低下させます。LM51770-Q1 のこの機能は、以下の目的で使用します。

  • 電力段から負荷に供給する電流をレギュレートする
  • 出力から電力段への電流をレギュレートする
  • 入力電源から電力段への電流をレギュレートする
  • 電力段から入力電源への電流をレギュレートする

デバイスのヒカップ保護が有効の場合、電流制限動作スレッショルドによってデバイスのヒカップ動作がトリガされます。

負の電流制限方向を選択するには、EN/UVLO が EN 立ち上がりスレッショルドを上回ると、ソフトスタート ランプによってコンバータ動作が開始されるまで SYNC ピンを low にする必要があります。構成はラッチされ、その後の同期に SYNC ピンが使用されます。同期機能を使用しない場合、連続的に low にプルされます。正の電流制限保護を実現するには、EN/UVLO が EN 立ち上がりスレッショルドを上回ると、SYNC ピンを high にプルするか、ピンを有効な同期信号に接続します。これは、ソフトスタート ランプによってコンバータ動作が開始されるまでの間です

電流制限動作モードでは、IMONOUT ピンに RC 補償回路を配置します。ほとんどのアプリケーションでは、出力電圧ループの補償よりも 3 倍 ~ 5 倍高速な補償帯域幅で、良好な結果を示しています。

LM51770-Q1 電流モニタの機能ブロック図図 8-18 電流モニタの機能ブロック図