JAJSX69 September 2025 LM51770-Q1
PRODUCTION DATA
昇圧モードでは、出力コンデンサに高リップル電流が流れます。出力コンデンサの RMS リップル電流は、式 26 で求められます。最小 VIN は最大コンデンサ電流に対応します。
この例では、最大出力リップル RMS 電流は ICOUT(RMS) = 10.3A です。2mΩ 出力コンデンサの ESR により、出力リップル電圧は以下の式で求められる 42.6mV になります。
130µF の出力コンデンサでは、以下の式で示されるように、96mV の容量性リップル電圧が発生します。
通常、低い ESR と高いリップル電流能力を得るには、セラミック コンデンサとバルク コンデンサを組み合わせて使用する必要があります。図 9-1 の完全な回路図は、一般的なアプリケーションにおける COUT の適切な出発点を示しています。