JAJSX69 September 2025 LM51770-Q1
PRODUCTION DATA
CFG ピンの抵抗の選択は、デバイスの電源オン シーケンス中に読み取りおよびラッチされます。EN または UVLO の電圧が立ち下がりスレッショルドに達するか、VCC 電圧が VT-(VCC) スレッショルドを下回るまで、選択を変更しないでください。表 8-1 に、可能なデバイス構成と、CFG ピンのさまざまな抵抗値の対比を示します。
| # | R(CFG) / kΩ | DRSS | SCP – ヒカップ モード | PSM エントリ スレッショルド | 電流制限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 無効 | 無効 | 10% | 無効 |
| 2 | 0.511 | 有効 | 無効 | ||
| 3 | 1.15 | 無効 | 有効 | ||
| 4 | 1.9 | 有効 | 有効 | ||
| 5 | 2.7 | 無効 | 無効 | 10% | 有効 |
| 6 | 3.8 | 有効 | 無効 | ||
| 7 | 5.1 | 無効 | 有効 | ||
| 8 | 6.5 | 有効 | 有効 | ||
| 9 | 8.3 | 無効 | 無効 | 15% | 無効 |
| 10 | 10.5 | 有効 | 無効 | ||
| 11 | 13.3 | 無効 | 有効 | ||
| 12 | 16.2 | 有効 | 有効 | ||
| 13 | 20.5 | 無効 | 無効 | 15% | 有効 |
| 14 | 24.9 | 有効 | 無効 | ||
| 15 | 30.1 | 無効 | 有効 | ||
| 16 | 36.5 | 有効 | 有効 |